Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Boîtier de jonction protégé contre les explosions avec fenêtre de visualisation pour des inspections rapides et faciles

Boîte de jonction protégée contre le risque d'explosion avec fenêtre de visualisation

La série GR permet des applications dans des environnements exigeants et difficiles

La demande

La côte nord-ouest de l'Australie est connue pour ses gisements de pétrole et de gaz . Les matières premières qui s'y trouvent sont exploitées à l'aide de plates-formes offshore, puis acheminées vers la côte par des pipelines. Les systèmes de commande utilisés pour ce processus sont non seulement exposés à des températures extrêmement élevées, mais aussi aux effets constants de l'air salin.

Le client, une entreprise énergétique internationale basée dans cette région, avait besoin de boîtes de jonctioncertifiées IECEx pour le câblage, capables de résister à long terme aux conditions environnementales difficiles. Il fallait donc trouver une solution pour simplifier les tests mensuels de l'ensemble du câblage et réduire considérablement le temps et les coûts associés.

L'objectif

Lors du développement d'une solution répondant aux exigences particulières de l'application, Pepperl+Fuchs devait non seulement satisfaire aux exigences en matière de protection contre le risque d'explosion, mais également à celles relatives à une résistance extrême à la corrosion. De plus, il fallait trouver un moyen d'effectuer les tests requis à intervalles réguliers sans effort particulier.

Pour vérifier les raccordements des câbles, il fallait auparavant ouvrir chaque boîte de jonction, puis la refermer. La certification existante n'était donc plus valable et il fallait beaucoup de temps et d'argent pour tester à nouveau et prouver que la protection contre le risque d'explosion était toujours effective.

Boîtier de jonction GR.CSW

La solution

En collaboration avec le client, Pepperl+Fuchs a développé des boîtes de jonction spécialement conçues pour ce type d'applications, appelées GR.CSW. Elles sont fabriquées en polyester renforcé de fibres de verre (GRP), un matériau extrêmement résistant aux intempéries, durable et économique. Ces boîtes se distinguent par une fenêtre de visualisation intégrée, équipée d'un volet de protection fermé de manière fiable par un ressort. Elles sont certifiées IECEx et conviennent aux installations qui doivent répondre à toutes les exigences standard en matière de protection contre le risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

  • Boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (GRP)
  • Fenêtre de visualisation avec volet amovible ou à fermeture automatique
  • Installation dans les zones 1, 2, 21 et 22
  • Certifié Ex eb, Ex ia et Ex tb
  • Gamme de température −40 °C ... +55 °C
  • Configuration de la fonction de protection des bornes et des entrées de câbles ainsi que type de presse-étoupe selon les spécifications
  • Indice de protection (IP66)
  • Tension de service 1000 V CA max.

Les avantages

L'entreprise énergétique a choisi Pepperl+Fuchs car elle avait besoin d'un partenaire capable de travailler en étroite collaboration avec le personnel sur site afin de développer une solution parfaitement adaptée aux exigences élevées et dépassant les attentes du marché. Ceci est en outre soutenu par les équipes commerciales et techniques internationales. Pepperl+Fuchs a permis au client de développer un coffret certifié IECEx qui réduit considérablement les coûts d'inspection futurs grâce à son concept pratique et bien pensé.

La fenêtre de visualisation offre une solution pratique et simple qui apporte des avantages décisifs en termes de coûts et de temps lors de l'inspection du système électrique. L'inspection visuelle de l'état des connexions électriques ne nécessite plus l'ouverture du boîtier de jonction. Cela élimine le besoin d'une recertification fastidieuse et l'ensemble du processus d'inspection est terminé en quelques minutes seulement. Le boîtier de jonction est également extrêmement robuste et peut donc résister aux conditions de fonctionnement particulières d'une usine pétrochimique située près de la mer.

En bref

  • Boîtier robuste et durable pour conditions météorologiques extrêmes dans des zones difficiles et potentiellement explosives
  • Réduction des coûts et du temps consacrés à la maintenance et à l'inspection
  • Vue directe des composants installés à l'intérieur sans avoir à ouvrir le boîtier
  • Différentes connexions et entrées de câbles selon les spécifications du client

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !