Refroidissement de l'eau d'alimentation dans les centrales électriques au charbon

La demande
La vapeur produite dans une centrale électrique pour entraîner des turbines est convertie en eau liquide après la dernière étape de la turbine. Ce processus se déroule dans un condenseur. L'eau de refroidissement est pompée dans le condenseur via un système de tuyauterie. La chaleur de la vapeur est transférée à l'eau de refroidissement ; la vapeur se condense et est ensuite renvoyée dans la chaudière sous forme d'eau d'alimentation. L'eau de refroidissement chauffée est soit refroidie dans la tour de refroidissement, soit rejetée directement dans un plan d'eau existant.
L'objectif
L'objectif est de surveiller le débit de la pompe à eau de refroidissement afin qu'un processus de condensation continu ait lieu dans le condenseur. Outre la température de l'eau qui circule, la température de l'eau de refroidissement chauffée est également mesurée ; pour des raisons environnementales, la quantité de chaleur et la température de l'eau pouvant être rejetées dans les eaux courantes sont limitées.
Les avantages
Les modules d'interface du système K, avec isolation galvanique et sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL3, transmettent les signaux entre les différents composants du système et la salle de contrôle sans aucune interférence. Les conditionneurs de signaux sans certification de protection contre le risque d'explosion sont généralement utilisés dans les applications de refroidissement. Avec le système K, tous les besoins peuvent être couverts par des modules d'une seule gamme. Le système SC compact et économique est idéal pour la transmission de mesures analogiques. Ses modules, qui ne mesurent que six millimètres de large et sont montés sur un rail DIN, assurent une isolation galvanique sûre entre le terrain et le côté commande.

La solution
Afin d'optimiser le débit de l'eau de refroidissement en fonction de la quantité de chaleur transférée au condenseur et de la température de l'eau circulante, la vitesse des pompes de refroidissement et le débit sont surveillés par des convertisseurs de fréquence associés à des alimentations pour transmetteurs. Outre la mesure de la vitesse, les convertisseurs de fréquence disposent également d'une fonction de détection de glissement permettant de détecter les surcharges ou la présence d'obstructions causées par des corps étrangers. La température de l'eau qui s'écoule et de l'eau de refroidissement évacuée dans le flux est mesurée à l'aide d'un convertisseur de température avec relais de valeur de déclenchement.
En bref
- Le débit de l'eau de refroidissement est surveillé par des alimentations pour transmetteurs utilisées conjointement avec des débitmètres.
- La vitesse des pompes à eau de refroidissement est régulée par des convertisseurs de fréquence qui servent également à protéger les pompes contre les surcharges.
- Les convertisseurs de température avec relais de seuil pour thermocouples, potentiomètres et thermomètres à résistance garantissent la surveillance de la température de l'eau de refroidissement.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !