Une unité de mesure inertielle garantit la limitation de l'angle de braquage dans les pentes
La demande
Le contrôle de l'inclinaison sur les gros véhicules tels que les chargeuses sur pneus, les tombereaux ou les chariots élévateurs est particulièrement important afin d'éviter tout dommage matériel ou corporel. Si ces machines sont utilisées surdes terrainsaccidentés , un angle de braquage important en position inclinée peut entraîner le renversement du véhicule. Ce risque est considérablement accru pour les chargeuses sur pneus articulées ou les tombereaux à rayon de braquage très court.
L'objectif
Plus l'angle de braquage du véhicule est important, plus le risque d'accident est élevé. L'angle de braquage doit être limité en fonction de l'inclinaison du véhicule. Il est nécessaire de surveiller de manière fiable l'inclinaison globale de l'du véhicule, même pendant la conduite dynamique. Les influences extérieures ne doivent pas affecter les résultats de mesure.

La solution
L'unité de mesure inertielle F99 détecte l'inclinaison du véhicule. Elle est idéale pour cette tâche, car elle permet de compenser les accélérations externes lors du freinage, de l'accélération du véhicule ou dans les virages. Grâce à la combinaison intelligente d'un détecteur d'accélération et d'un gyroscope, l'IMU F99 assure la compensation des accélérations externes et permet une mesure très précise de l'inclinaison. L'angle de braquage peut être réglé à tout moment afin d'éviter le basculement du véhicule.
Les avantages
Grâce à l'algorithme intelligent de fusion des capteurs, l'unité de mesure inertielle F99 permet une mesure fiable de l'inclinaison, même en cas de mouvements dynamiques. Elle est adaptée à une utilisation en extérieur(IP68/IP69K) et, grâce à son homologation E1, elle peut également être utilisée dans les transports publics, où elle prévient de manière fiable les blessures corporelles et les dommages matériels.
En bref
- Mesure précise de l'inclinaison même pendant le déplacement grâce à la compensation de l'accélération dynamique sans perte de temps
- Diversité des sorties de mesure pour une flexibilité d'application totale
- Indice IP68/IP69K et équerre de fixation protectrice pour une durabilité maximale en extérieur
- Les homologations E1 et GL permettent une large gamme d'applications, y compris hors route et marine.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !