Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Caverne de gaz naturel avec une fiabilité accrue

Avancée technologique pour une disponibilité accrue grâce à Ethernet-APL

Solution de coffret Ethernet-APL devant une caverne de stockage de gaz

La demande

Le système de commande des processus d'une installation de stockage de gaz naturel en caverne, utilisé depuis de nombreuses années, devait être mis à niveau pour répondre aux dernières normes technologiques. Le client était un fournisseur d'énergie de premier plan. Il souhaitait profiter de cette occasion pour mettre en œuvre la technologie Ethernet-APL afin d'assurer une communication transparente entre le système de commande et une multitude de capteurs.

Une installation de stockage en caverne est une cavité artificielle creusée dans un dôme de sel solide. Le sel sert d'environnement étanche au gaz pour le stockage temporaire du gaz naturel. Les installations de stockage de ce type sont un élément essentiel pour garantir un approvisionnement ininterrompu en gaz.

L'objectif

Pour un fournisseur d'énergie, la disponibilité maximale de l'ensemble des installations de remplissage et de soutirage de gaz naturel est primordiale. Par conséquent, la communication avec les boîtes de jonction bus terrain est conçue avec une redondance des supports.

Le projet de modernisation mis en œuvre par Pepperl+Fuchs renforce la sécurité intrinsèque de l'installation en améliorant la protection contre les cyberattaques. Pour ce faire, tous les boîtiers et armoires de commande ont été équipés de serrures à cylindre afin de renforcer le contrôle d'accès. Plusieurs mesures ont également été mises en œuvre pour simplifier les flux de travail et l'ingénierie.

Solution de coffret Ethernet-APL

La solution

La communication devait être fluide entre différents types de signaux, tels que 4-20 mA, HART, Profibus PA et Profinet via Ethernet-APL. De plus, la maintenance et l'entretien devaient être considérablement améliorés afin de garantir la disponibilité de l'installation, même dans des conditions de fonctionnement critiques.

L'intégration de commutateurs Ethernet-APL et d'E/S déportées dans une solution de coffret constituait une condition préalable essentielle. La voie de communication entièrement numérique permet non seulement un diagnostic à distance transparent, mais également la mise en œuvre de concepts de maintenance proactive.

Caractéristiques techniques

  • Infrastructure réseau redondante en anneau pour une haute disponibilité du système
  • Communication par fibre optique avec modules SFP enfichables pour la transmission de signaux sur de longues distances et en extérieur
  • Immunité aux interférences électromagnétiques grâce à la technologie de la fibre optique
  • Boîtiers en acier inoxydable avec serrures à cylindre pour composants d'infrastructure
  • Chauffages intégrés avec thermostats pour un fonctionnement fiable en extérieur
  • Déconnexion individuelle de l'alimentation via des bornes de type MF-T, adaptées aux zones dangereuses
  • Modules d'E/S intégrés dans des solutions de coffret prêtes à connecter pour garantir la sécurité fonctionnelle

Les avantages

Une norme cohérente pour les composants d'infrastructure a été élaborée. Elle sera appliquée à l'échelle de l'entreprise pour tous les réseaux de communication géographiquement dispersés à l'avenir. Cela garantit une gestion uniforme lors de l'installation et de la maintenance, ce qui simplifie et accélère les processus de travail.

Cela comprend un distributeur de terrain standardisé, qui facilite le remplacement des appareils et simplifie l'ingénierie pour les extensions mineures du système.

Le diagnostic à distance via Ethernet sur le terrain permet non seulement d'accélérer la détection des défauts, mais aussi de garantir des temps de réponse rapides, contribuant ainsi de manière significative à une disponibilité maximale de l'installation.

En bref

  • Protection optimale de l'installation de traitement contre les attaques externes grâce à des armoires en acier inoxydable équipées de serrures à cylindre et de systèmes de verrouillage.
  • Cybersécurité optimisée et intégration de la sécurité fonctionnelle
  • Ingénierie et maintenance simplifiées grâce à une numérisation de bout en bout avec une communication basée sur Ethernet.
  • Diagnostic à distance complet pour une disponibilité accrue des installations grâce à une maintenance proactive et accélérée
  • Nouvelle norme à l'échelle de l'entreprise pour tous les composants d'infrastructure afin d'accélérer les tâches d'ingénierie et de maintenance.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !