Ouvrir la voie à un contrôle entièrement numérique des installations

Améliorez la visibilité de l'état des appareils et adaptez-vous à l'avenir grâce à Ethernet-APL
La demande
Le client est une entreprise pharmaceutique axée sur la recherche qui emploie environ 46 000 personnes dans le monde entier. Elle est l'un des trois principaux acteurs mondiaux dans son domaine. Dans la centrale électrique de l'une de ses installations de production, le système de commande actuel avait atteint la fin de sa durée de vie et devait être remplacé. La communication basée sur PROFIBUS PA fournit des informations de processus et de diagnostic provenant d'appareils également installés dans des zones dangereuses de zone 2.
L'objectif
L'entreprise est connue pour être une pionnière dans l'adoption des nouvelles technologies et souhaitait se préparer à l'Ethernet-APLafin de convertir son usine à une communication entièrement numérique, des appareils de terrain à l'ingénierie, en passant par les systèmes de commande et de maintenance. En d'autres termes, le passage à l'Ethernet-APL était une étape importante pour l'avenir.
Ils envisageaient un système moins complexe qui garantirait un haut degré d'interopérabilité entre différentes générations technologiques. Ils souhaitaient une transparence maximale et une vision détaillée de tous les aspects du fonctionnement et des performances, tout en conservant leur indépendance vis-à-vis des fournisseurs spécifiques et des solutions existantes. De plus, la protection des investissements dans l'infrastructure existante, y compris la poursuite de l'utilisation des appareils PROFIBUS PA existants, devait être garantie. Enfin, une transition vers un système de commande d'usine numérisé basé sur des normes était vivement souhaitée.

La solution
Le commutateur de terrain Ethernet-APL sur rail offre une connectivité transparenteet adapte automatiquement la communication sur chaque port à PROFIBUS PA ou PROFINET via APL, tandis que l'interface Web du commutateur fournit des informations sur les appareils et la couche physique. Cela permet à un installateur d'appareils de documenter l'exécution des ordres de travail. L'utilisateur peut par exemple vérifier la bonne communication après le remplacement d'un appareil. L'installation de l'interface Ethernet-APL sert à préparer l'ensemble du système à la transition de la communication existante entre les appareils vers un avenir offrant une visibilité complète sur le fonctionnement des appareils et de l'usine.
De plus, Pepperl+Fuchs a pu assurer une transition standardisée vers un système de commande d'usine numérisé, en étroite collaboration avec le client. La communication requise entre les appareils a été confirmée lors d'un test de prise entre le client, le fabricant du système DCS et Pepperl+Fuchs, qui a validé que même les anciens appareils PROFIBUS PA pouvaient communiquer sans problème.
Caractéristiques techniques
- Préparation à l'utilisation conjointe des instruments PROFIBUS PA et Ethernet-APL
- Commutateur de terrain Ethernet-APL dans un boîtier en acier inoxydable certifié, selon les spécifications du client
- Fonctionnement sûr dans les zones à risque d'explosion de la zone 2
- Protection contre les surtensions
Les avantages
Il en résulte un système de commande et de gestion des actifs où l'interface utilisateur est la même quel que soit le mode de communication utilisé, ce qui améliore la qualité du service et l'utilité des informations fournies par le système. La réutilisation du câblage et des appareils de terrain existants protège l'investissement dans l'instrumentation. La migration est désormais transparente, car les nouveaux appareils Ethernet-APL ajoutés peuvent fonctionner en parallèle en utilisant la même infrastructure de communication.
Le niveau d'information considérablement amélioré permet de mettre en place des processus de maintenance préventive tout en améliorant la disponibilité et le rendement des installations, qui devraient augmenter de manière significative.
En bref
- Protection des investissements existants dans les appareils de terrain et le câblage du système
- Réduction des risques lors de la transition prévue vers Ethernet-APL
- Communication étendue avec le système sur site et hors site
- Diagnostic amélioré des appareils pour une maintenance préventive
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !