Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Contrôle qualité fiable dans les usines de production

Détection précise et mesure de la distance des objets les plus petits

Contrôle qualité fiable dans les usines de production

La demande

Dans les usines de production, les produits passent par différentes étapes avant d'être finis. Des systèmes de convoyage automatisés relient les différentes lignes de production et transportent les produits intermédiaires dans des boîtes ou des plateaux vers la station de traitement suivante. Pour permettre un traitement automatisé, il est essentiel que ces produits intermédiaires soient positionnés avec précision. Seuls les objets correctement positionnés peuvent être transportés le long de la chaîne ; ceux qui sont mal positionnés doivent être séparés et réorganisés.

L'objectif

Si un objet se trouve au mauvais endroit dans une usine de production, cela peut avoir de graves conséquences. Soit l'objet sera traité de manière incorrecte, soit le processus sera interrompu en raison d'un message d'erreur. Il est important d'identifier et de séparer rapidement et de manière fiable les objets mal positionnés. Les inspections doivent souvent se baser sur les plus petites caractéristiques techniques du produit, car les objets sont très petits ou ne peuvent pas être modifiés pour des raisons techniques ou optiques.

L'espace disponible dans les installations de production peut également être restreint et les températures ambiantes sont souvent élevées entre les différentes étapes de traitement intermédiaire. Les capteurs industriels utilisés dans ces environnements doivent être peu encombrants et adaptés à des gammes de température étendues.

Grâce à leur spot lumineux extrêmement précis, les séries R10x détectent les plus petites encoches.

La solution

Les détecteurs de distance compacts de la série R10x sont parfaitement adaptés à cette application, car ils utilisent la technologie laser DuraBeam très performante. Grâce au spot lumineux extrêmement précis de cette technologie, même les objets ou les caractéristiques les plus petits peuvent être détectés de manière fiable. En combinaison avec la technologie Multi Pixel éprouvée, les distances sont mesurées en micromètres. Les détecteurs optoélectroniques de la série R10x détectent les plus petites encoches et même les différences de hauteur minimes pour le marquage de la position correcte de l'objet. Des processus automatisés fluides sont garantis.

Les détecteurs optoélectroniques de la série R10x offrent de nombreux avantages techniques

Les avantages

DuraBeam combine les avantages des détecteurs LED et des détecteurs laser. Il peut être utilisé à des températures comprises entre -40 °C et +60 °C et bénéficie d'une longue durée de vie. La conception standard compacte des détecteurs optoélectroniques R10x les rend idéaux pour une utilisation dans des espaces confinés. La taille compacte du noyau de mesure permet l'intégration de la technologie Multi Pixel éprouvée, garantissant des mesures de distance extrêmement précises et sans interférences. Les détecteurs optoélectroniques de la série R10x sont équipés d'une interface IO-Link qui offre de nombreuses possibilités pour le paramétrage, le diagnostic ou la maintenance des capteurs . Les variantes R100, R101 ou R103 peuvent être utilisées en fonction de la situation de montage. Ces variantes offrent les mêmes fonctions et technologies, mais des concepts d'installation différents.

En bref

  • Contrôle qualité fiable
  • Mesure de distance MPT dans un design standard compact
  • Détection des objets les plus petits grâce à un spot lumineux extrêmement précis
  • Technologie laser DuraBeam innovante pour une longue durée de vie et une gamme de température de fonctionnement étendue
  • IO-Link pour un paramétrage, un diagnostic ou une maintenance simples
  • Processus fluides

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !