Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détection fiable des déchirures de feuille métallique dans la fabrication de cellules de batterie

Solutions variables avec cellules mode détection directe ou détecteurs ultrasoniques

La cellule mode détection directe R100 détecte les déchirures de film dans la production de batteries

La demande

Dans le cadre du processus de fabrication des cellules de batterie, les feuilles destinées à l'anode, à la cathode et au séparateur sont assemblées. Le matériau est enroulé sur des rouleaux et traité par calandrage. Comme il s'agit d'une opération à grande vitesse avec des démarrages et des arrêts fréquents, la feuille enroulée sur le rouleau peut se déchirer. Dans ce cas, le processus doit être immédiatement arrêté afin d'éviter des défauts de production et d'éventuels dommages à la machine. Plus le circuit de sécurité est déclenché rapidement, plus les mesures correctives nécessaires peuvent être prises rapidement et facilement.

L'objectif

Le film enroulé sur le rouleau doit être surveillé en permanence afin de s'assurer de sa présence et de son intégrité. Toute déchirure du film enroulé sur le rouleau doit être détectée immédiatement et signalée à la commande de la machine à l'aide du signal correspondant. Les déchirures doivent être détectées avec la plus grande fiabilité, quelles que soient les propriétés du film, et souvent dans des espaces très confinés à l'intérieur de la machine. Un principe de mesure sans contact doit être utilisé pour protéger le matériau.

La solution

Les détecteurs optoélectroniques et ultrasoniques peuvent être utilisés pour contrôler les ruptures de film. Les cellules mode détection directe des séries R10x et R20x se caractérisent par des temps de réponse extrêmement courts et une conception particulièrement compacte. Les détecteurs ultrasoniques des séries 18GS et UC-F77 détectent de manière fiable les matériaux réfléchissants et transparents. Tous ces appareils sont également disponibles avec une interface IO-Link qui permet une communication complète jusqu'au niveau du capteur.

Caractéristiques techniques

Cellules mode détection directe séries R10x et R20x

Cellules mode détection directe R10x et R20x

  • Capteurs laser DuraBeam ou LED à lumière rouge
  • Détection précise des objets, la couleur n'a pratiquement aucune influence
  • Temps de réponse ≤ 1 ms
  • Plage de balayage réglable
  • Gamme de température étendue : -40 °C à 60 °C
  • Indice de protection élevé (IP69K)
Détecteurs ultrasoniques F77

Détecteurs ultrasoniques F77 et 18GS

  • Plage de détection réglable
  • Diamètre du cône acoustique réglable
  • Synchronisation automatique lors de l'utilisation de plusieurs capteurs
  • Plage de température ambiante : -25 °C à 70 °C
  • Indice de protection (IP67)

Les avantages

Les cellules mode détection directe détectent les déchirures à l'aide d'un faisceau lumineux fin qui peut être aligné avec précision sur la feuille, même dans des espaces très confinés. Ces appareils constituent une solution compacte pour les applications où l'espace disponible est particulièrement limité. Les données de diagnostic transmises via IO-Link peuvent être utilisées pour déclencher rapidement le nettoyage de l'élément optique si nécessaire. Les détecteurs ultrasoniques détectent l'objet cible quelles que soient ses propriétés optiques. Leur conception les rend résistants à la contamination et aux conditions défavorables de l'environnement. Ils ne génèrent pas d'interférences CEM; le mode de détection n'est pas affecté par les interférences électromagnétiques.

En bref

  • Cellules mode détection directe pour des solutions particulièrement compactes dans des espaces confinés
  • Les détecteurs ultrasoniques détectent les matériaux réfléchissants et transparents, quelles que soient les propriétés de leur surface.
  • Détection rapide et fiable utilisant les deux principes de mesure
  • La détection sans contact évite l'usure et protège les matériaux.
  • La communication IO-Link fournit des données pour le diagnostic intégré et l'optimisation des processus.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !