Convertisseur de température KFD2-GUT Détecte les valeurs limites

Surveillance des pompes de refroidissement pour un fonctionnement sûr dans l'industrie de transformation
La demande
De nombreuses installations d'ingénierie des procédés nécessitent un refroidissement ciblé du fluide de process. On utilise à cet effet des fluides frigorigènes dont la viscosité varie en fonction de la température. Si des corps étrangers pénètrent dans le système de refroidissement ou si la température et donc la viscosité du fluide frigorigène sont trop élevées, la pompe à fluide frigorigène peut tomber en panne.
Il en résulte une baisse des performances requises du circuit de refroidissement. Cela peut avoir des conséquences imprévisibles sur le processus en cours et l'installation de production. Selon le processus, il peut également y avoir un danger immédiat pour les personnes et l'environnement.
L'objectif
Les entraînements électriques sont généralement surveillés en mesurant la température du stator, des roulements et des surfaces. Une augmentation de la température dans ces zones d'un moteur indique des problèmes liés, par exemple, au courant de champ, à la pression du lubrifiant et au refroidissement de l'entraînement.
En règle générale, les détecteurs de température du stator sont encapsulés de manière sûre avec le bobinage du stator. Comme ils sont soumis à des contraintes mécaniques élevées à cet endroit, ils sont conçus de manière redondante afin de garantir une mesure correcte de la température même en cas de défaillance d'un détecteur. Si certaines valeurs limites sont atteintes ou dépassées, des processus précisément définis doivent être déclenchés afin de réagir de manière ciblée à la situation. Dans le cas le plus simple, l'entraînement concerné est simplement mis hors tension.

La solution
Le convertisseur de température KFD2-GUT avec relais de déclenchement de Pepperl+Fuchs est un composant optimal pour la surveillance continue des entraînements de refroidissement. Il convient aux applications où les exigences de sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 2 doivent être respectées. Deux sorties de relais configurables individuellement permettent de définir avec précision les valeurs limites de température et fournissent un signal de commutation correspondant lorsque ces valeurs sont atteintes. Le convertisseur de température est donc idéal comme composant de sécurité permettant de déclencher des mesures prédéfinies afin d'éviter des dommages importants résultant d'une défaillance du circuit de refroidissement.
Les avantages
L'amplificateur-séparateur est isolé galvaniquement et offre deux points de commutation indépendants pour les sondes de température, les thermocouples et les signaux de tension et de potentiomètre. La fonction principale de l'amplificateur est de convertir le signal en un courant de sortie proportionnel. Le point de commutation, l'hystérésis et les alarmes de niveau haut et bas peuvent être configurés via un PC. Le composant assure l'isolation requise et une fonction logique simple pour les valeurs limites. Le KFD2-GUT est disponible en tant que conditionneur de signaux pour les zones sûres et en version pour signaux à sécurité intrinsèque.
En bref
- La défaillance d'une pompe de refroidissement peut compromettre l'ensemble du processus et entraîner des dommages importants.
- Pour surveiller le fonctionnement, les températures sont mesurées à différents points de la pompe.
- Si des valeurs limites prédéfinies sont atteintes, des processus définis de résolution des problèmes et/ou des processus d'arrêt de la pompe peuvent être déclenchés.
- Le convertisseur de température avec relais de déclenchement KFD2-GUT est idéal pour les applications jusqu'à SIL 2 et dispose de deux sorties de relais configurables pour activer différentes actions en cas de surchauffe de l'entraînement.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !