Utilisation de systèmes d'E/S déportées pour la numérisation efficace des installations

Migrer vers la communication numérique sans remplacer les appareils
La demande
Au cours de la durée de vie d'une installation de process, la technologie de mesure et de régulation doit être remplacée une ou deux fois. Cela offre à l'utilisateur l'occasion idéale d'installer une technologie de régulation plus performante et de faire progresser la numérisation de l'installation grâce à des méthodes de communication numériques. Dans le même temps, l'utilisateur peut protéger l'investissement déjà réalisé dans le parc d'appareils de terrain existant de l'installation qui utilise une connexion analogique. La communication numérique améliore l'efficacité opérationnelle de l'installation en exploitant spécifiquement le volume plus important d'informations disponibles, en transférant les données avec précision et en permettant la configuration et le diagnostic à distance.
L'objectif
Numériser l'usine afin d'offrir de meilleures options d'entretien et de maintenance et ainsi éviter les temps d'arrêt. Documenter de manière exhaustive l'instrumentation, en utilisant des processus automatisés dans la mesure du possible, afin de démontrer la conformité aux exigences de plus en plus strictes en matière de gestion de la qualité et aux directives GMP. Veiller à ce que les systèmes experts qui ne relèvent pas du domaine traditionnel de l'automatisation reçoivent les données dont ils ont besoin pour pouvoir proposer des optimisations des processus. Il est toutefois important de maintenir en bon état les appareils de terrain afin qu'ils puissent continuer à être utilisés dans le processus. Le défi consiste à intégrer un certain nombre d'appareils différents, dotés à la fois d'une technologie de détecteurs analogiques et discrets et d'actionneurs, dans une infrastructure de communication en temps réel de pointe basée sur Ethernet, et à connecter ces appareils à une large gamme de systèmes différents.

La solution
Les systèmes d'E/S déportées de Pepperl+Fuchs comblent le fossé entre la technologie de base déjà installée et un nombre illimité de systèmes externes. Les données inutilisées dans les appareils de terrain sont lues à l'aide du protocole HART. Grâce à l'utilisation d'un modem HART séparé pour chaque canal des modules d'E/S, les données peuvent être lues à la vitesse maximale possible, soit jusqu'à 80 fois plus rapidement qu'avec un multiplexeur HART classique. Les données de configuration, d'état et de diagnostic des appareils de terrain sont ensuite transférées directement vers un système de gestion des actifs ou toute autre application nécessaire via HART/IP. Ce processus s'effectue en parallèle du protocole PROFINET utilisé pour la commande de processus. D'autres applications peuvent également utiliser HART/IP pour lire les données et les traiter de manière appropriée.
Les avantages
Les E/S déportées garantissent que les coûts d'investissement pour la numérisation de l'installation restent gérables grâce à :
- Maintenance des appareils de terrain déjà installés dans l'usine
- Accès direct aux appareils de terrain sans temps d'attente
- Permet une ingénierie simple du système de gestion des actifs sans avoir à accéder au niveau de commande
- Connexion directe et économique via la connexion Ethernet également utilisée pour le contrôle des processus
Cela simplifie l'entretien de l'installation et réduit les coûts de maintenance. Les systèmes experts peuvent utiliser les données désormais disponibles pour déterminer les optimisations possibles, telles que l'optimisation de la température du processus afin d'augmenter la qualité du produit ou de réduire la consommation d'énergie et donc les coûts.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !