Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Neigungssensor INX360DH-F199-B16-2V15

INX360DH-F199-B16-2V15
  • Robustes Gehäuse
  • Hohe Genauigkeit von ≤ ± 0,15°
  • CANopen-Schnittstelle
  • 1-achsig mit 360° Messbereich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  INX360DH-F199-B16-2V15

Allgemeine Daten
TypNeigungssensor, 1-achsig
Bereitschaftsverzug150 ms
Messbereich0 ... 360 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,15 °
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,01 °
Temperatureinfluss≤ 0,004 °/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd700 a bei 40 °C
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
StatusanzeigeDual-LED. grün/rot
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom≤ 65 mA bei 10 V DC
≤ 60 mA bei 24 V DC
Schnittstelle
SchnittstellentypCANopen
GeräteprofilDS 410
Node ID1 ... 127 , parametrierbar , Werkseinstellung 1 dezimal
Übertragungsrate20 ... 1000 kBit/s , parametrierbar , Werkseinstellung 125 kBit/s
AusgangstreiberTransceiver nach ISO 11898, galvanisch getrennt durch Optokoppler
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2
StöraussendungEN 61000-6-4
Schock- und StoßfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
VibrationsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig , A-kodiert
Gerätedose M12 x 1, 5-polig , A-kodiert
GehäusematerialAluminium, korrosionsbeständig
SchutzartIP68 / IP69
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe27 mm
Breite81 mm
Länge107,9 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027271101
ECLASS 12.027271101
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 9.0EC011640
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INX360DH-F199-B16-2V15

Funktion

Dieser Neigungssensor verfügt über eine CANOpen-Schnittstelle. Mit seinem robusten Gehäuse und seiner hohen Genauigkeit ist er bestens geeignet für Applikationen in den Bereichen Solar, Wind oder mobile Anwendungen.

Informationsmaterial: INX360DH-F199-B16-2V15

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Neigungs- und BeschleunigungssensorenGERPDF1499 KB

Produktdokumentation: INX360DH-F199-B16-2V15

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual INX***DH-F199-B16-***/INY***DH-F199-B16-***ENGPDF1699 KB

Konstruktion / Simulation: INX360DH-F199-B16-2V15

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2984 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Software: INX360DH-F199-B16-2V15

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
EDS file INX*-F199-B16-* (1-axis) / EDS-Datei INX*-F199-B16-* (1-achsig)ZIP2 KB
EDS file INY*-F199-B16-* (2-axis) / EDS-Datei INY*-F199-B16-* (2-achsig)ZIP2 KB

Zugehörige Produkte: INX360DH-F199-B16-2V15

Zubehör
Y-Verteiler M12-Buchse auf M12-Stecker / M12-Buchse 5-polig A-kodiertfa
Abschlusswiderstand für DeviceNet, CANopenfa
Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...