Building on experience.
Driving technology.
Maximizing performance.
Sensore ad ultrasuoni
Serie UC18GS con IO-Link
I sensori ad ultrasuoni della serie UC18GS rilevano in modo affidabile la presenza delle bottiglie nelle posizioni finali. Invece di effettuare una misurazione punto per punto, il soundbeam colpisce la superficie del contenitore su un'ampia area. Ciò garantisce il rilevamento anche con contorni variabili e deviazioni di posizione, mentre rende irrilevanti il colore e la consistenza delle superfici del contenitore. La configurazione dell'uscita e il raggio del soundbeam possono essere impostati con i pulsanti presenti sul dispositivo.
L'interfaccia IO-Link consente una parametrizzazione completa tramite il controller, senza accesso fisico al sensore. Ciò non solo rende la messa in servizio particolarmente facile, ma consente anche un rapido cambio del prodotto senza la necessità di effettuare nuovamente la parametrizzazione, dispendiosa in termini di tempo. Con IO-Link è possibile eseguire anche la completa personalizzazione dei prodotti, ossia la produzione automatizzata in dimensione del lotto 1.
I sensori ad ultrasuoni della serie UC18GS rilevano in modo affidabile il livello di riempimento di liquidi e granuli, indipendentemente dal colore e dalle altre proprietà ottiche. Una piccola apertura nel tappo del serbatoio è sufficiente per l'installazione. Il diametro del soundbeam a forma di cono può essere regolato per l'area target. Colpisce le superfici della sostanza su un'area ampia. In caso di superfici irregolari o in movimento, il sensore determina un valore medio e indica così il livello effettivo anziché un valore immediato potenzialmente distorto.
Variabili di disturbo come supporti o altri oggetti che raggiungono il campo di misurazione sono soppresse dal software (PACTware). Il livello è rilevato con precisione anche nell'area soppressa. Il raggio del soundbeam può essere regolato facilmente con i pulsanti sullo strumento stesso o tramite software. L'intervallo non è influenzato da questo, il livello viene sempre rilevato in modo affidabile nel range di misurazione.
Interfaccia standardizzata a livello internazionale, aperta e indipendente dal fornitore, IO-Link è parte integrante delle soluzioni Sensorik4.0® di Pepperl+Fuchs. È standardizzato secondo lo standard IEC 61131-9 ed è compatibile con qualsiasi bus di campo presente sul mercato.
I sensori IO-Link come gli UC18GS possono essere configurati tramite il sistema di controllo. Ciò semplifica la messa in servizio e rende possibile una rapida modifica delle impostazioni senza tempi di inattività prolungati. È possibile anche una personalizzazione completa: la produzione in dimensione del lotto 1. Ad esempio, la larghezza del soundbeam su un sensore ad ultrasuoni UC18GS può essere regolata per adattarsi a diverse forme di contenitori in un'applicazione di misurazione di livello.
I sensori ad ultrasuoni di Pepperl+Fuchs sono realizzati nel nostro centro di sviluppo tecnologico, dove avviene lo sviluppo e la produzione dei trasduttori. Da oltre 30 anni il nostro team di tecnici lavora costantemente ad una tecnologia ad ultrasuoni avanzata, che guarda alle soluzioni di domani. Ciò significa che possiamo offrire ai nostri clienti i prodotti con le prestazioni più elevate del mercato.
Questo approccio ha portato al portfolio più ampio del settore, supportato da numerosi brevetti e innovazioni, per il massimo livello di flessibilità nella selezione dei prodotti e soluzioni applicative ottimali. Oltre al nostro portfolio standard, Pepperl+Fuchs dispone delle conoscenze e dell'infrastruttura necessarie per rispondere alle esigenze dei clienti con rapidità e flessibilità.
Inoltre, la nostra ampia gamma di accessori offre i moduli giusti per l'integrazione personalizzata, sia in condizioni di installazione difficili sia nel caso di applicazioni speciali, programmazione personalizzata e tecnologia di collegamento coordinata. Trasformano qualsiasi applicazione di sensori in una soluzione di sistema ad alte prestazioni e a prova di futuro.
Vogliamo condividere con te le nostre competenze: iscriviti subito per poter scaricare gratuitamente la documentazione relativa alle nostre guide alla tecnologia sui sensori ad ultrasuoni! Ti aiuteranno a scegliere il sensore ideale per le tue applicazioni e sfruttare al meglio il tuo dispositivo.