Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

세그먼트 프로텍터

세그먼트 프로텍터는 장비를 필드버스 세그먼트에 연결시키는 필드버스 커플러입니다. 이 프로텍터는 trunk 라인에 합선 방지 기능을 제공합니다. 필드 장치에서 실시한 핫-워크(hot-work) 때문에 spur 라인까지 예기치 않은 합선이 일어나 전체 세그먼트가 고장날 수 있다는 점에서 중요한 기능입니다.


Segment Protector R2-SP-IC*

Segment Protector R2-SP-IC*
Segment Protector R2-SP-IC*

Segment Protector R2-SP-IC* features the same mechanical design as the R2-SP-N* with added features for superior availability:

  • Progressive fault detection and isolation of infrequent but typical fieldbus faults, e.g. contact bounce
  • Jabber protection handling device defects
  • Ex ic energy limitation

The Segment Protector R2-SP-IC* communicates status from the diagnostic-enabled enclosure leakage sensor and surge protector to the Advanced Diagnostic Module. This communication does not interfere with normal process communication and requires no addressing, configuration or bandwidth on the bus.


Segment Protector F2-SP-IC*

Segment Protector F2-SP-IC*
Segment Protector F2-SP-IC*

Segment Protector F2-SP-IC* offers all the intelligent features for fault detection and protection of the R2-SP-IC*. It is installed in our most compact aluminum enclosure (F2-SP-IC*) with:

  • Quick and convenient local diagnostics: LEDs visible from the outside
  • 4, 6, 8, 10 spurs selectable
  • Cable glands or connector plugs (M12) selectable
  • Optional spring terminals

Zone 1/ Div. 2 방염 디바이스용 세그먼트 프로텍터 R-SP-E12

세그먼트 프로텍터 R-SP-E12
세그먼트 프로텍터 R-SP-E12

세그먼트 프로텍터 R-SP-E12는 Ex d 필드 디바이스에 전력을 공급할 수 있습니다. 세그먼트 프로텍터와 장비 모두 Zone 1에 설치할 수 있습니다. 합선 방지는 모든 세그먼트 프로텍터의 기본 기능입니다.