Ethernet IO-modules
met IO-Link-master
Met lokale besturing en gedecentraliseerde activiteiten zijn veldbuscommunicatie en softwarecomponenten onnodig in het centrale besturingspaneel—enkel diagnostische informatie wordt verder geleid.
Het voordeel hiervan kan worden waargenomen op een transportband, waar onderdelen op grootte en correcte positie worden gesorteerd en, zo nodig, door het besturingssysteem via perslucht worden verwijderd. Dit proces vereist uiterst korte reactietijden, die worden gerealiseerd door in- en uitgangen rechtstreeks in de module aan te sluiten.
Korte reactietijden zijn mogelijk omdat bijkomende tijd voor communicatie niet langer vereist is en elke tijdsgevoelige afhankelijkheid van andere processen wordt geëlimineerd.
To prevent unplanned downtimes and associated costs in critical applications such as in the chemical or pharmaceutical industry, Pepperl+Fuchs has developed a IO-Link master with S2 redundancy. It establishes a redundant synchronization mechanism, ensuring that a fallback PLC takes over process control in the event of an error. The primary controller is used for cyclic communication, while the secondary controller only runs in the background and takes over communication if required.
Their resistant, diecast zinc housing and the extended temperature range make the ICE1 modules with S2 redundancy ideally suited for demanding applications in the chemical and pharmaceutical sectors.
De modules zorgen voor maximale procestransparantie: Diagnostische parameters kunnen rechtstreeks van de module worden gecontroleerd via een webinterface of naar de PLC worden doorgestuurd. Dankzij een ingebouwde webserver kunnen gebruikers via een webbrowser rechtstreeks op het toestel inloggen, zodat belangrijke informatie snel kan worden bekeken en netwerkparameters zoals IP-adressen en subnetmasks kunnen worden vervangen.
LED’s op de modules leveren ononderbroken statusinformatie en maken een kanaalsgebonden diagnostiek mogelijk. Omdat fouten zo op efficiëntere wijze worden gedetecteerd en verholpen, wordt de productiviteit verhoogd.
Pepperl+Fuchs’ Ethernet IO-modules leiden tot standaardisering, elimineren complexiteit en optimaliseren prestaties. Neem contact met ons op om de nieuwe generatie veldbusmodules te ontdekken.