请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
定位用测距传感器,精确至毫米,脉冲测距技术 (PRT),测量范围达 50 m,INTERBUS,M12 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 0,3 ... 50 m | |
参考目标 | 金属箔反射板 500 mm x 500 mm | |
光源 | 激光二极管 | |
激光额定值 | ||
注意 | 可见 , INVISIBLE 激光辐射有害 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 测量激光: 1 对准激光: 2 |
|
波长 | 测量激光: 905 nm 对准激光: 660 nm |
|
光束发散 | 测量激光: 2 mrad 对准激光: 1 mrad |
|
脉冲长度 | 测量激光: 4 ns | |
重复率 | 测量激光: 20 kHz | |
最大光功率输出 | 对准激光: 0,6 mW |
|
最大脉冲能量 | 测量激光: 12 nJ | |
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
最大运动速度 | 15 m/s | |
对准辅助装置 | 激光指示器 激光等级 2 | |
使用寿命 | > 100000 h | |
光点直径 | < 15 cm 在 50 m 处 | |
环境光限制 | > 100000 Lux | |
分辨率 | 0,1 mm , 可调 | |
温度影响 | 0.03 mm/K | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 74 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 4 个 LED | |
控制元件 | 用于设置参数的控制面板(4 个薄膜按键) | |
参数化指示器 | 用于显示测量值和参数化的发光显示屏 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
空载电流 | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) | |
防护等级 | III (工作电压 50 V) | |
可用前的时间延迟 | < 10 s | |
接口 | ||
接口类型 | INTERBUS | |
传输速率 | 500 kBit/s | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 2 路 PNP 输入/输出,独立配置,短路保护,反极性保护 | |
输入 | ||
开关阈值 | 低:Ue < 6 V, 高:Ue > 16 V |
|
输出 | ||
开关阈值 | 低:Ua < 1 V, 高:Ua > Ub - 1 V |
|
开关电流 | 200 mA 每路输出 | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | IEC 60825-1:2007 | |
测量精度 | ||
测量值输出 | 1 ms | |
平均数据采样周期 | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms ,可调 | |
偏移 | 最大 2 mm (两台设备之间) | |
绝对精度 | ±2.5 mm (> 3 m);± 3.5 mm(0.3 m 至 3 m) | |
重复精度 | < 0,5 mm | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 95 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 4 针,M12x1 连接器,标准(供电) , 5 针,M12x1 连接器,B 码(总线进线) , 5 针,M12x1 插座,B 码(总线出线) , 8 针,M12x1 连接器,服务 |
|
材料 | ||
外壳 | ABS / PC | |
光学端面 | PMMA , 带硬涂层 | |
质量 | 大约 700 g | |
尺寸 | ||
高度 | 100 mm | |
宽度 | 140 mm | |
长度 | 170 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Brief Instructions - VDM100/G2 | ENG | 4210 KB | |
手册 | |||
Manual VDM100/G2 | ENG | 3919 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4070 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0473E | ALL | 228 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6920 | ALL | 225 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|