请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
通用测距传感器,适用于测量物体,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
物距 | Q1:< 60 mm ; Q2: 500 ... 1400 mm | |
参考目标 | 柯达白 (90%) | |
光源 | 激光二极管 当 Ta = +25 °C 时的典型使用寿命为 85,000 h |
|
光源类型 | 调制可见红光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 1 | |
波长 | 660 nm | |
光束发散 | 1 mrad | |
脉冲长度 | 大约 4 ns | |
重复率 | 250 kHz | |
最大脉冲能量 | < 1,5 nJ | |
角度偏差 | 最大 ± 2° | |
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
光点直径 | < 10 mm 相距 8 m 在 20 °C 时 | |
环境光限制 | 50000 Lux | |
温度影响 | 类型 ≤ 0,25 mm/K | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 200 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED,用于指示开关状态 | |
控制元件 | 停用 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | ≤ 125 mA / 24 V DC | |
可用前的时间延迟 | 1,5 s | |
输出 | ||
输出类型 | PNP 常闭 | |
开关类型 | ||
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
开关频率 | 50 Hz | |
响应时间 | 10 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | IEC 60825-1:2007 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) ---- | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料 ABS | |
光学端面 | 塑料板 | |
质量 | 90 g | |
尺寸 | ||
高度 | 88 mm | |
宽度 | 25,8 mm | |
深度 | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2222 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|