请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
通用测距传感器,适用于测量反射板,30 m 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,2 路 PNP 输出,模拟量输出,M12 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 0,2 ... 30 m | |
参考目标 | OFR-100/100 | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 调制红外光 |
|
激光额定值 | ||
注意 | 可见 , INVISIBLE 激光辐射有害 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 测量激光: 1 对准激光: 2 |
|
波长 | 测量激光: 905 nm 对准激光: 650 nm |
|
光束发散 | 测量激光: 2 mrad 对准激光: 1 mrad | |
脉冲长度 | 测量激光: 6 ns 对准激光: 0,25 µs | |
重复率 | 测量激光: 40 kHz 对准激光: 1 kHz | |
最大光功率输出 | 测量激光: 1,8 W 对准激光: 3 mW | |
测量方法 | 渡越时间测量 | |
光点直径 | 45 mm x 60 mm 相距 30 m | |
环境光限制 | 5000 Lux | |
温度影响 | 模拟典型值 0,1 °/oo/K, 开关输出典型值 0.05 °/oo/K | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态(2 个) , 橙色 LED : 操作模式 | |
控制元件 | 控制面板 : 开关点调节器 , 操作模式 , 模拟量输出 ( S - 设置 , T - 拨动) | |
参数化指示器 | 红色 LED (4x) | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC , 2 级 | |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | ≤ 125 mA / 24 V DC | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 | |
信号输出 | 2 路 PNP,短路保护 | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
测量输出 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护 , Rmax = 500 Ohm | |
电压降 | ≤ 2,4 V | |
特性曲线的偏差 | 类型 ≤ ± 60 mm | |
开关频率 | 快速: 17 Hz / 慢速: 8 Hz | |
响应时间 | 快速: 30 ms / 慢速: 65 ms | |
重复精度 | 快速: 类型 ≤ ±10 mm / 慢速: 类型 ≤ ± 5 mm | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 60947-5-2 | |
符合标准 | ||
激光等级 | IEC 60825-1:2007 | |
认证和证书 | ||
认证 | CE,cULus | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | ABS | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 200 g | |
尺寸 | ||
高度 | 93 mm | |
宽度 | 95 mm | |
深度 | 42 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Product category / 产品类的 | 光学测距仪 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1041 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1524 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB |