Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

测距传感器 VDM100-150-IBS/G2-6994

VDM100-150-IBS/G2-6994
  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
  • 非接触式精密测量
  • 超快数据获取速度
  • 主动动态控制
  • 轻量化的现代设计,极为坚固
  • 可使用 4 个键和发光显示屏轻松地进行编程

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

技术参数节选  VDM100-150-IBS/G2-6994

产品阐述
定位用测距传感器,精确至毫米,脉冲测距技术 (PRT),测量范围达 150 m,INTERBUS,M12 插头
通用规格
测量范围0,3 ... 150 m
参考目标金属箔反射板 500 mm x 500 mm
光源激光二极管
激光额定值
注意可见 , INVISIBLE 激光辐射有害 , 切勿直视激光束
激光等级测量激光: 1
对准激光: 2
波长测量激光: 905 nm
对准激光: 660 nm
光束发散测量激光: 2 mrad
对准激光: 1 mrad
脉冲长度测量激光: 4 ns
重复率测量激光: 20 kHz
最大光功率输出 
对准激光: 0,6 mW
最大脉冲能量测量激光: 12 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
最大运动速度15 m/s
对准辅助装置激光指示器 激光等级 2
使用寿命> 100000 h
光点直径< 35 cm 在 150 m 处
环境光限制> 100000 Lux
分辨率0,1 mm , 可调
温度影响0.03 mm/K
功能性安全相关参数
MTTFd74 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
功能指示灯4 个 LED
控制元件用于设置参数的控制面板(4 个薄膜按键)
参数化指示器用于显示测量值和参数化的发光显示屏
电气技术规格
工作电压18 ... 30 V DC
空载电流250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
防护等级III (工作电压 50 V)
可用前的时间延迟< 10 s
接口
接口类型INTERBUS
传输速率2 MBit/s
输入/输出
输入/输出类型2 路 PNP 输入/输出,独立配置,短路保护,反极性保护
输入
开关阈值低:Ue < 6 V,
高:Ue > 16 V
输出
开关阈值低:Ua < 1 V,
高:Ua > Ub - 1 V
开关电流200 mA 每路输出
遵守标准和指令
指令符合性EMC 指令 2004/108/EC
符合标准
产品标准EN 60947-5-2:2007
激光等级IEC 60825-1:2007
测量精度
测量值输出1 ms
平均数据采样周期3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms ,可调
偏移最大 2 mm (两台设备之间)
绝对精度±2.5 mm (> 3 m);± 3.5 mm(0.3 m 至 3 m)
重复精度< 0,5 mm
认证和证书
UL 认证通过 cULus 认证
环境条件
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度95 % ,无冷凝
机械规格
防护等级IP65
连接4 针,M12x1 连接器,标准(供电) ,
5 针,M12x1 连接器,B 码(总线进线) ,
5 针,M12x1 插座,B 码(总线出线) ,
8 针,M12x1 连接器,服务
材料
外壳ABS / PC
光学端面PMMA , 带硬涂层
质量大约 700 g
尺寸
高度100 mm
宽度140 mm
长度170 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613
Product category / 产品类的

Details: VDM100-150-IBS/G2-6994

数据表: VDM100-150-IBS/G2-6994

数据表文件类型文件大小
Datasheet VDM100-150-IBS/G2-6994PDF482 KB
Fiche de données VDM100-150-IBS/G2-6994PDF464 KB
Datenblatt VDM100-150-IBS/G2-6994PDF466 KB
Hoja de datos VDM100-150-IBS/G2-6994PDF471 KB

文档: VDM100-150-IBS/G2-6994

手册文件类型文件大小
Manual VDM100/G2PDF3919 KB
Handbuch VDM100/G2PDF5701 KB
散页说明书
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF329 KB
简要说明,安全信息
Brief Instructions - VDM100/G2PDF4210 KB
Kurzanleitung - VDM100/G2PDF747 KB

CAD+CAE: VDM100-150-IBS/G2-6994

CAD文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DSTP4070 KB

认证 + 证书: VDM100-150-IBS/G2-6994

认证文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationLINK---
EU Pepperl+FuchsPDF503 KB
符合性声明
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF228 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF225 KB

配套产品: VDM100-150-IBS/G2-6994

附件

母头连接器,M12 直头 A 型 5 针,适用的缆线直径为 6 - 8 mm,可现场连接fa
M12 保护盖套件(连接器 + 插座),适用于 LS610 / LS611 系列fa
LS610 / LS611 / VDM100 系列的功能接地fa
光通信耦合器适用的安装支架fa
测距设备适用的带偏光镜的安装支架fa
直接安装套件,包含 4 个 M4 螺纹嵌件fa
带偏光镜的安装支架,适用于光通信耦合器fa
光通信耦合器和测距设备适用的安装支架fa

了解 SmartRunner 激光轮廓传感器,将线性光列阵技术与集成 LED 的 2-D 视觉传感器独特地结合在一起……

R2300 系列将四个扫描平面集成到一个 LiDAR 传感器中。与单层设备相比,它可以进行 3D 扫描,从而提供更可靠的测量结果。了解有关其优势、用例和技术的更多信息 ……

R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……