请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
多光束 LED 扫描器,适用于测量物距,测量方法:脉冲测距技术 (PRT),测量范围:在白色背景上最远达 8 m,2 个 M12 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 0,2 ... 2 m (bw 6%) 0,2 ... 8 m (wh 90%) 最大 25 m 最小回波脉冲宽度 2500 mm,0.2 m ...1 m |
|
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 850 nm | |
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
扫描速率 | 50 s-1 (1 次扫描 = 11 个测量结果) | |
扫描角度 | 88° | |
光点直径 | 550 mm 在 4 m(正交)处 | |
环境光限制 | > 80000 Lux | |
分辨率 | 1 mm | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 123 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
数据流指示器 | 红色 LED:CAN 错误 绿色 LED:CAN 运行 |
|
功能指示灯 | 黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | ≤ 120 mA / 24 V DC | |
防护等级 | III | |
可用前的时间延迟 | < 3 s | |
接口 | ||
接口类型 | CAN | |
协议 | CANopen,250 kbit/s | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
测量精度 | ||
测得的噪音值 | 20 mm (1 sigma,4 m 白色,正交) | |
角分辨率 | 8 ° | |
绝对精度 | +/- 50 mm(正交) | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) UL: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
|
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 95 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 5 针 M12 x 1 连接器,标准(供电;黑色) 5 针,M12x1 连接器,标准(RS 232;灰色;带屏蔽) |
|
材料 | ||
外壳 | 塑料 | |
光学端面 | Lexan (PC) | |
质量 | 大约 250 g | |
尺寸 | ||
高度 | 45 mm | |
宽度 | 81 mm | |
长度 | 157 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | ENG | 337 KB | |
Product Overview - LiDAR Sensors | ENG | 2253 KB |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Technical information: serial Protocol | ENG | 585 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 488 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1779 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-02205102-0 / UL-US-L87056-11-02205102-0 | ALL | 487 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0269E | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6918 | ALL | 224 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|