Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Mesure précise des distances dans les entrepôts

Détecteur optoélectronique R200 avec PRT dans l'entrepôt

Un détecteur de distance compact garantit une navigation en toute sécurité des navettes de rayonnage dans les entrepôts

L'application

De nombreuses applications automatisées nécessitent une mesure de distance précise et rapide, capable de fonctionner également sur de longues distances. Les navettes de rayonnage semi-autonomes, qui se déplacent sur plusieurs niveaux dans de grands entrepôts, en constituent un exemple typique. Leurs tâches vont de la vérification de l’occupation des rayonnages et du positionnementcorrect de la charge à la mesure de distance et à la prévention des collisions. Les navettes d’entrepôt offrent peu d’espace pour l’intégration de capteurs. Il n’est pas rare que différents types de détecteurs optoélectriques soient nécessaires au sein d’un même système.

L'objectif

Le détecteur de distance doit effectuer des mesures à la fois rapides et précises. Ses dimensions doivent être aussi réduites que possible afin de permettre son installation dans des espaces restreints. Il doit fournir des données fiables aussi bien à courte distance qu’à longue distance. Si des détecteurs utilisant des méthodes de mesure optique différentes sont utilisés au sein d’un même système, la combinaison de ces appareils doit être aussi simple que possible. Une option d’intégration dans des environnements « Industrie 4.0 » est également requise.

Détecteur de distance R200 avec PRT

La solution

Le capteur photoélectronique R200, doté de la technologie Pulse Ranging Technology (PRT), utilise une méthode de mesure du temps de vol par laser et atteint une fréquence de mesure très élevée, supérieure à 250 000 impulsions par seconde. La mesure est effectuée avec une précision de répétition allant jusqu’à ≤ 3 mm, à courte distance, à partir d’une distance de seulement 30 mm. En version avec réflecteur, le capteur atteint des distances allant jusqu’à 150 m et jusqu’à 20 m lors de la mesure directe sur des objets naturels. Avec ses dimensions de 15 × 41,7 × 50,6 mm, l’appareil est à peine plus grand qu’une boîte d’allumettes et peut même s’intégrer dans des espaces restreints.

Caractéristiques techniques

  • Technologie de télémétrie par impulsions
  • Plus de 250 000 impulsions laser par seconde
  • Mesure à courte distance à partir de 30 mm
  • Portée de mesure allant jusqu'à 20 m, et jusqu'à 150 m avec un réflecteur
  • Précision de répétabilité inférieure ou égale à 3 mm
  • Interface IO-Link 1.1.3

Les avantages

Le capteur dispose d'une interface IO-Link normalisée, version 1.1.3, incluant le profil « Smart Sensor ». Cela signifie que le R200 avec PRT peut être facilement intégré dans des environnements Industrie 4.0. L'installation est facilitée par un connecteur pivotant. L'appareil reprend le principe de conception des séries R10x et R20x, qui comprennent de nombreux capteurs photoélectriques utilisant différentes méthodes de mesure. Ils sont logés dans des boîtiers standard et présentent un concept d'utilisation et d'affichage uniforme, comprenant des voyants LED, une conception optimisée du potentiomètre et des boutons-poussoirs. Cela simplifie considérablement l'intégration et l'utilisation de différents modes de capteurs au sein d'un même système.

En bref

  • Mesure de distance de haute précision jusqu'à 20 m, ou jusqu'à 150 m avec un réflecteur
  • Conception extrêmement compacte — pour plus de flexibilité lorsque l'espace est restreint
  • Technologie intelligente de mesure par impulsions offrant une précision de répétition pouvant atteindre 3 mm
  • Interface IO-Link normalisée avec profil « Smart Sensor » pour une automatisation tournée vers l'avenir
  • Conception optimisée et économique adaptée à un large éventail d'applications


Plus d'informations

Product Overview of Distance Sensors
Aperçu de la gamme de produits

Capteurs de distance

Pepperl+Fuchs propose des technologies de mesure de distance de pointe, tant pour les courtes que pour les longues portées. Les capteurs PRT utilisent de puissantes impulsions laser pour garantir des résultats fiables, même sur de longues distances et dans des conditions difficiles. La technologie MPT assure une précision maximale sur les courtes distances.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !