Nauwkeurige afstandsmeting in magazijnen

R200 optische sensor met PRT in het magazijn

Een compacte afstandssensor zorgt voor een veilige navigatie van schapshuttles in magazijnen

De aanvraag

Veel geautomatiseerde toepassingen vereisen een nauwkeurige en snelle afstandsmeting die ook over grote afstanden functioneert. Een typisch voorbeeld hiervan zijn semi-autonome schapshuttles die zich in grote magazijnen over meerdere niveaus verplaatsen. De taken variëren van het controleren van de bezetting van de schappen en de juiste laadpositie tot afstandsmeting en het vermijden van botsingen. De magazijnshuttles bieden weinig ruimte voor de integratie van sensoren. Het is niet ongebruikelijk dat er binnen één systeem verschillende soorten optische sensoren nodig zijn.

Het doel

De afstandssensor dient zowel snel als nauwkeurig te meten. De afmetingen moeten zo klein mogelijk zijn, zodat de sensor in krappe ruimtes kan worden geïnstalleerd. De sensor dient zowel op korte afstand als op grotere afstanden betrouwbare gegevens te leveren. Indien in één systeem sensoren met verschillende optische meetmethoden worden gebruikt, dient de combinatie van de apparaten zo eenvoudig mogelijk te zijn. Daarnaast is een optie voor integratie in Industrie 4.0-omgevingen vereist.

R200-afstandssensor met PRT

De oplossing

De R200 foto-elektronische sensor met Pulse Ranging Technology (PRT) maakt gebruik van een op laser gebaseerde vluchttijdmethode en bereikt een zeer hoge meetfrequentie van meer dan 250.000 pulsen per seconde. De meting wordt uitgevoerd met een herhalingsnauwkeurigheid van maximaal ≤ 3 mm, op korte afstand vanaf slechts 30 mm. Bij gebruik van een versie met reflector bereikt de sensor afstanden tot 150 m en tot 20 m bij het rechtstreeks meten op natuurlijke objecten. Met afmetingen van 15 × 41,7 × 50,6 mm is het apparaat nauwelijks groter dan een luciferdoosje en past het zelfs in krappe ruimtes

Technische eigenschappen

  • Pulsafstandsmetingstechnologie
  • Meer dan 250.000 laserpulsen per seconde
  • Meting op korte afstand vanaf 30 mm
  • Meetbereik tot 20 m, met reflector tot 150 m
  • Herhalingsnauwkeurigheid tot ≤ 3 mm
  • IO-Link-interface 1.1.3

De voordelen

De sensor beschikt over een gestandaardiseerde IO-Link-interface versie 1.1.3, inclusief het Smart Sensor Profile. Dit betekent dat de R200 met PRT eenvoudig kan worden geïntegreerd in Industry 4.0-omgevingen. De installatie wordt vergemakkelijkt door een draaibare connector. Het apparaat volgt het ontwerpprincipe van de R10x- en R20x-serie, die talrijke foto-elektronische sensoren met verschillende meetmethoden omvatten. Ze zijn ondergebracht in standaardbehuizingen en beschikken over een uniform bedienings- en weergaveconcept, inclusief LED-indicatoren, een geoptimaliseerd potentiometerontwerp en drukknoppen. Dit vereenvoudigt de integratie en bediening van verschillende sensormodi in één systeem aanzienlijk.

In één oogopslag

  • Zeer nauwkeurige afstandsmeting tot 20 m, of tot 150 m met reflector
  • Uiterst compact ontwerp — voor meer flexibiliteit wanneer de ruimte beperkt is
  • Intelligente pulsafstandsmeting met een herhalingsnauwkeurigheid tot 3 mm
  • Gestandaardiseerde IO-Link-interface met Smart Sensor Profile voor toekomstgerichte automatisering
  • Een geoptimaliseerd, kostenefficiënt ontwerp voor een breed scala aan toepassingen


Meer informatie

Product Overview of Distance Sensors
Overzicht productassortiment

Afstandssensoren

Pepperl+Fuchs levert geavanceerde technologieën voor afstandsmeting voor zowel korte als lange afstanden. PRT-sensoren maken gebruik van krachtige laserpulsen voor betrouwbare resultaten, zelfs over lange afstanden en onder veeleisende omstandigheden. MPT garandeert maximale precisie op korte afstanden.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.