Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Unités de contrôle et stations de contrôle

Image de la famille produit pour les unités de contrôle et les stations de contrôle

Dans les environnements industriels dangereux tels que les usines chimiques, les raffineries ou les installations offshore, il est essentiel de pouvoir contrôler les processus de manière sûre et intuitive. Pepperl+Fuchs propose une large gamme de stations de contrôle et d'unités de contrôle certifiées Ex, spécialement conçues pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosibles. Ces solutions robustes permettent un fonctionnement et un contrôle manuels précis dans les applications de zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 ou classe I et classe II, Division 1 ou Division 2.

Chaque station de contrôle ou unité de contrôle est conçue pour résister aux conditions extrêmes couramment rencontrées dans les zones dangereuses. Les boîtiers sont disponibles en différents matériaux, tels que le polyester renforcé de fibres de verre (GRP), l'acier inoxydable ou le polyamide, garantissant ainsi leur durabilité et leur longue durée de vie, même dans des environnements agressifs. Avec des types de protection tels que Ex d (antidéflagrant) et Ex e (sécurité augmentée), les solutions sont conformes aux normes internationales telles que ATEX, IECEx, NEC et autres. Tous les composants sont conçus pour offrir une résistance mécanique et chimique élevée, ainsi qu'un fonctionnement fiable dans des températures et des conditions météorologiques extrêmes.

L'un des principaux avantages des unités de contrôle et des stations de contrôle Pepperl+Fuchs réside dans leur conception modulaire et configurable. Une large gamme d'éléments de commande, notamment des boutons-poussoirs, des blocs de contact, des commutateurs rotatifs ou des commutateurs à clé, peut être combinée dans d'innombrables variantes pour répondre exactement aux exigences de l'application.

Qu'il s'agisse d'une simple fonction marche/arrêt, d'un arrêt d'urgence ou d'une logique de commande plus complexe, ces solutions offrent une grande flexibilité sans compromettre la protection contre le risque d'explosion.

Image de la famille de produits pour les postes de commande (Ex d)

Stations de contrôle (Ex d)

Stations de contrôle avec types de protection Ex db et Ex tb. Les boîtiers sont fabriqués en aluminium et en acier inoxydable.

Image de la famille produit des stations de contrôle Ex e

Stations de contrôle (Ex e)

Stations de contrôle avec types de protection Ex db eb, Ex ib et Ex tb. Les matériaux disponibles pour les boîtiers sont le PRV et l'acier inoxydable.

Image de la famille produit des unités de contrôle

Unités de contrôle (Ex e)

Unités de contrôle avec types de protection Ex db eb, Ex ib et Ex tb. Les boîtiers sont fabriqués en polyamide ou en acier inoxydable. Des variantes avec boîtiers autonomes sont disponibles, ainsi que des versions pour montage en panneau.

Langue
  • anglais
  • allemand
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process AutomationType de fichier
PDF
Taille du fichier
491 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsBrochure Solution SpotlightType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !