Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Stations de contrôle (Ex e)

Image de la famille de produits pour les stations de contrôle Ex e

Pepperl+Fuchs propose des stations de contrôle Ex e (sécurité renforcée) conçues pour un fonctionnement sûr et fiable dans les environnements industriels dangereux. Ces stations de contrôle constituent une plateforme certifiée pour l'intégration de composants de commande et d'automatisation dans les zones où la protection contre le risque d'explosion est obligatoire.

Nos séries sont conçues pour être utilisées dans des conditions difficiles, notamment dans des environnements mécaniquement exigeants et avec une atmosphère corrosive. La conception du boîtier garantit une protection fiable des composants internes et permet un fonctionnement à long terme dans des environnements difficiles, typiques des installations pétrolières et gazières, des usines chimiques et d'autres industries de transformation.

Les stations de contrôle Ex e sont disponibles en plusieurs tailles et configurations de boîtiers, ce qui permet une adaptation flexible à différents concepts de commande et exigences d'installation. L'agencement interne et la disposition des entrées de câbles peuvent être adaptés aux besoins spécifiques du projet, garantissant ainsi une intégration efficace dans les systèmes existants.

Les stations de contrôle sont certifiées conformément aux normes internationales de protection contre le risque d'explosion telles que ATEX et IECEx. Grâce à leur construction robuste et à leur certification éprouvée, les stations de contrôle Ex e de Pepperl+Fuchs offrent une solution fiable pour les applications de contrôle où la sécurité et la conformité sont indispensables.

  • Série GR : polyester renforcé de fibres de verre, installation dans les zones 1, 2, 21 et 22
  • Série SR : acier inoxydable, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 et Classe I, Division 2
Station de contrôle de la série GR

Série GR : Stations de contrôle (Ex de, Ex ib et Ex tb) en polyester renforcé de fibre de verreInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22

La sérieGR comprend une gamme de stations de contrôle en fibre de verre renforcée (GRP) chargée de carbone avec un type de protection Ex e. Ces boîtiers antistatiques, stabilisés aux UV et résistants à la corrosion sont prêts à être équipés d'un large éventail de fonctions de surveillance et de contrôle. Plusieurs tailles de boîtiers sont disponibles, ce qui permet de s'adapter exactement au nombre d'éléments de commande requis et facilite une installation peu encombrante. Avec une grille de conception de 10 mm, des rehausses pour différentes profondeurs de montage et un rail DIN spécial à grille pour un positionnement de précision des éléments de commande, ces stations de contrôle peuvent être très facilement adaptées aux différentes exigences des applications. Une large plage de température ambiante de -40 à 55 °C permet un fonctionnement dans des environnements très difficiles.

Station de contrôle de la série SR

Série SR : Stations de contrôle (Ex de, Ex ib et Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et classe I, Division 2

La série SR est une gamme flexible de stations de contrôle Ex e entièrement personnalisables. Les boîtiers peuvent répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs en étant fournis avec ou sans accessoires tels que des équerres de fixation ou des plaques à presse-étoupe. Une gamme complète d'éléments de commande, de blocs de contact, de bornes, de dispositifs d'entrée et d'accessoires pour boîtiers est disponible afin de garantir que chaque configuration réponde exactement aux exigences de chaque application. Les boîtiers sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L brossé et toutes les fixations sont fabriquées en acier inoxydable de qualité A4 en standard afin d'offrir une excellente résistance au ternissement et à la corrosion. Les stations de contrôle SR peuvent être montées en orientation portrait ou paysage dans une gamme de températures de -40 à 55 °C.

Langue
  • allemand
  • français
  • anglais
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentType de fichier
PDF
Taille du fichier
2 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control StationsType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentType de fichier
PDF
Taille du fichier
10 Mo
Langue
anglais
Télécharger
Brochures et présentationsInformations sur le produit - Coffret en acier inoxydable série SR pour les zones à risque d'explosionType de fichier
PDF
Taille du fichier
450 KB
Langue
français
  • français
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Brochures et présentationsBrochure Solution SpotlightType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !