Bedieningspaneel (Ex e)

GR-serie: Bedieningspaneels (Ex de, Ex ib en Ex tb) van glasvezelversterkt polyesterInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
De GR-serie omvat een reeks met koolstof geladen, glasvezelversterkte (GRP) bedieningspaneels met Ex e-bescherming. Deze antistatische, UV-gestabiliseerde en corrosiebestendige behuizingen zijn geschikt voor een breed scala aan bewakings- en besturingsfuncties. Dankzij de verschillende beschikbare behuizingsmaten kunnen ze precies worden aangepast aan het vereiste aantal gebruikselementen, wat een ruimtebesparende installatie mogelijk maakt. Met een ontwerpraster van 10 mm, stijgbuizen voor verschillende montagedieptes en een speciale DIN-rail met raster voor fijne positionering van gebruikselementen, kunnen deze bedieningspaneels zeer eenvoudig worden aangepast aan verschillende toepassingsvereisten. Dankzij een breed bereik van omgevingstemperaturen van –40 … 55 °C kunnen ze worden gebruikt in zeer veeleisende omgevingen.

SR-serie: Bedieningspaneels (Ex de, Ex ib en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, Division 2.
De SR-serie is een flexibele reeks Ex e-bedieningspaneelen die volledig aanpasbaar zijn. De behuizingen kunnen worden geleverd met of zonder accessoires zoals montage beugels of pakkingplaten, zodat ze aan de specificaties van de gebruiker kunnen voldoen. Er is een uitgebreid assortiment gebruikselementen, contactblokken, klemmen, invoerapparaten en behuizingsaccessoires beschikbaar om ervoor te zorgen dat elke configuratie precies aan alle toepassingsvereisten voldoet. De behuizingen zijn vervaardigd uit geborsteld AISI 316L roestvrij staal en alle bevestigingen zijn standaard vervaardigd uit A4-kwaliteit roestvrij staal voor een uitstekende weerstand tegen aanslag en corrosie. SR-bedieningspaneels kunnen in staande of liggende positie worden gemonteerd in een temperatuurbereik van –40 tot 55 °C.
- Duits
- Frans
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 10 MB | Taal Engels | Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 437 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenBrochure Solution Spotlight | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.