Verwerkingseenheden en control stations

Productfamilieafbeelding voor verwerkingseenheden en control stations

In gevaarlijke industriële omgevingen, zoals chemische fabrieken, raffinaderijen of offshore-installaties, is een veilige en intuïtieve besturing van processen van essentieel belang. Pepperl+Fuchs biedt een breed scala aan Ex-gecertificeerde bedieningspaneelsystemen en verwerkingseenheden die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen. Deze robuuste oplossingen maken nauwkeurige handmatige bediening en besturing mogelijk in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 of Klasse I en Klasse II, Divisie 1 of Division 2-toepassingen.

Elk Bedieningspaneel of elke verwerkingseenheid is gebouwd om de extreme omstandigheden te weerstaan die vaak voorkomen in gevaarlijke omgevingen. De behuizingen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, zoals glasvezelversterkt polyester (GRP), roestvrij staal of polyamide, waardoor ze zelfs in agressieve omgevingen duurzaam en lang meegaan. Met beschermingstypes zoals Ex d (brandveilig) en Ex e (verhoogde veiligheid) voldoen de oplossingen aan internationale normen zoals ATEX, IECEx, NEC en andere. Alle componenten zijn ontworpen voor een hoge mechanische sterkte, chemische bestendigheid en betrouwbare werking bij extreme temperaturen en weersomstandigheden.

Een van de belangrijkste voordelen van de control units en control stations van Pepperl+Fuchs is hun modulaire, configureerbare ontwerp. Een breed scala aan gebruikselementen, waaronder drukknoppen, contactblokken, draaischakelaars of sleutelbedieningsschakelaars, kan in talloze variaties worden gecombineerd om precies aan de toepassingsvereisten te voldoen.

Of het nu gaat om een eenvoudige start-/stopfunctie, noodstoppen of complexere besturingslogica, deze oplossingen bieden flexibiliteit zonder afbreuk te doen aan de explosiebeveiliging.

Productfamilieafbeelding voor Ex d-bedieningspaneels

Control stations (Ex d)

Bedieningspaneels met beschermingsklassen Ex db en Ex tb. Behuizingen zijn vervaardigd uit aluminium en roestvrij staal.

Productfamilieafbeelding van Ex e-bedieningspaneels

Bedieningspaneels (Ex e)

Bedieningspaneels met beschermingstypes Ex db eb, Ex ib en Ex tb. De beschikbare behuizingsmaterialen zijn GFK en roestvrij staal.

Productfamilieafbeelding van verwerkingseenheden

Control units (Ex e)

Verwerkingseenheden met beschermingstypen Ex db eb, Ex ib en Ex tb. De behuizingen zijn vervaardigd uit polyamide of roestvrij staal. Er zijn varianten met vrijstaande behuizingen beschikbaar, evenals versies voor paneelmontage.

Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process AutomationBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
491 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure Solution SpotlightBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.