Détecteurs LiDAR R2400
Pack « Performances exceptionnelles » à 360°
Le nouveau détecteur LiDAR R2400 de Pepperl+Fuchs s'appuie sur les atouts uniques du détecteur LiDAR R2000, qui a déjà fait ses preuves, tout en ouvrant la voie à de nouveaux domaines d'application grâce à une conception compacte et adaptée à un usage industriel. Comblant le fossé entre les systèmes LiDAR d'entrée de gamme et haut de gamme, ce nouveau détecteur LiDAR 2D allie un bon rapport coût-efficacité à une conception mécanique robuste et à une grande résistance aux conditions environnementales.
Grâce à son petit spot lumineux, à son angle de balayage complet de 360° et à sa capture de données à grande vitesse, le R2400 garantit des mesures 2D stables et des performances fiables, même dans des environnements exigeants. Optimisé pour les applications AMR, ce détecteur LiDAR 2D offre un équilibre idéal entre taille, fonctionnalités et performances.
Points forts
Une visibilité à 360° dans toutes les directions
Conception de l'appareil particulièrement compacte et robuste
Haute précision et exactitude
Technologie éprouvée de télémétrie par impulsions (PRT)
AnimationLe R2400 en détail : caractéristiques, principe de fonctionnement et applications

Une gamme LiDAR élargie pour davantage de possibilités
Avec leR2400, Pepperl+Fuchs élargit sa gamme de capteurs LiDAR et ouvre la voie à de nouvelles possibilités d'application. Alors que le R2000 fait figure de référence en matière de précision et de durabilité dans les environnements industriels exigeants, le R2400 étend cette gamme à des applications où la compacité et la rentabilité sont essentielles.
Ces deux séries de détecteurs LiDAR s'appuient sur la technologie PRT (Pulse Ranging Technology), un principe avancé de mesure par temps de vol qui offre une précision exceptionnelle, une stabilité à longue portée et une grande immunité à la lumière ambiante, constituant ainsi le socle technologique solide de l'ensemble de la gamme LiDAR.
Contactez-nous !
Avez-vous des questions concernant le détecteur LiDAR 2D R2400 ? Nous sommes là pour vous aider ! Pour plus d'informations sur les détecteurs LiDAR, envoyez-nous un e-mail.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !