R2400 LiDAR sensor
Uitzonderlijk prestatiepakket in 360°
De nieuwe R2400 LiDAR sensor van Pepperl+Fuchs bouwt consequent voort op de unieke sterke punten van de beproefde R2000 LiDAR sensor en opent tegelijkertijd nieuwe toepassingsgebieden dankzij een compact, industrieel geschikt ontwerp. De nieuwe 2-D LiDAR-sensor overbrugt de kloof tussen instapmodellen en high-end LiDAR-systemen en combineert kostenefficiëntie met een robuust mechanisch ontwerp en een hoge omgevingsbestendigheid.
Met zijn kleine lichtvlek, volledige scanhoek van 360° en snelle gegevensverzameling zorgt de R2400 voor stabiele 2-D-metingen en betrouwbare prestaties – zelfs in veeleisende omgevingen. Deze 2-D LiDAR-sensor is geoptimaliseerd voor AMR-toepassingen en biedt de ideale balans tussen afmetingen, functies en prestaties.
Hoogtepunten
360° zicht in alle richtingen
Bijzonder compact en robuust ontwerp van het apparaat
Hoge precisie en nauwkeurigheid
Beproefde Pulse Ranging-technologie (PRT)
AnimatieDe R2400 uitgelegd: kenmerken, functieprincipe en toepassingen

Uitgebreid LiDAR-assortiment voor meer mogelijkheden
Met deR2400 breidt Pepperl+Fuchs zijn LiDAR-assortiment uit en opent het nieuwe toepassingsmogelijkheden. Terwijl de R2000 de maatstaf vormt voor precisie en duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen, breidt de R2400 het assortiment uit naar toepassingen waarbij een compact ontwerp en kostenefficiëntie van cruciaal belang zijn.
Beide sensorseries maken gebruik van Pulse Ranging Technology (PRT), het geavanceerde meetprincipe op basis van de vluchttijd dat een uitstekende nauwkeurigheid, stabiliteit op lange afstand en een hoge ongevoeligheid voor omgevingslicht biedt – en daarmee de robuuste technologische basis vormt voor het gehele LiDAR-assortiment.
Neem contact met ons op!
Heeft u vragen over de R2400 2-D LiDAR-sensor? Wij staan graag voor u klaar! Voor meer informatie over de LiDAR sensor kunt u ons een e-mail sturen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.