Nauwkeurig aanmeren voor een veilige palletoverslag bij overslagstations
In één oogopslag
- Compact ontwerp met een hoogte van 81 mm voor eenvoudige integratie
- Volledige 360°-contourdetectie voor fijne positionering van de AMR tijdens het aanmeren
- Hoge hoekresolutie van 0,05° voor een nauwkeurige bepaling van de geometrie van het meetpunt
- Flexibele montage en reproduceerbare uitlijning dankzij nauwkeurige geleidingsgaten
- Snelle systeemintegratie via ROS-stuurprogramma’s en het PFSDP-protocol

De R2400 2-D LiDAR-sensor maakt fijne positionering van AMR’s mogelijk
De aanvraag
In geautomatiseerde logistieke systemen worden geladen pallets op vastgestelde overslagpunten tussen verschillende transporteenheden uitgewisseld. Om een veilige enefficiënte materiaalstroom te waarborgen, moeten autonome mobiele robots (AMR’s) op deze overslagpunten nauwkeurig worden gepositioneerd. Een nauwkeurige detectie van de omgeving en de geometrie van de overslagpunten is van cruciaal belang voor een betrouwbare en botsingsvrije palletoverslag.
Het doel
De grootste uitdaging ligt in het nauwkeurig positioneren van de AMR bij het overslagstation, waarbij tegelijkertijd een eenvoudige mechanische integratie van de sensor in de voertuigarchitectuur moet worden gewaarborgd. Ondanks de beperkte ruimte voor de installatie moet de sensor de contouren van het overslagstation betrouwbaar detecteren en uiterst nauwkeurige positiegegevens leveren voor de aanmeermanoeuvre. Het doel is een veilige palletoverslag door middel van een nauwkeurige uitlijningvan de AMR met een minimale integratie-inspanning.

De oplossing
De R2400 2-D LiDAR-sensor, met zijn compacte ontwerp van slechts 81 mm hoog, maakt een ruimtebesparende integratie in AMR-systemen mogelijk. Dankzij de volledige 360°-omgevingsdekking en de hoge hoekresolutie van 0,05° detecteert hij nauwkeurig de contouren van het overslagstation en de referentiemarkeringen, en levert hij exacte positiegegevens voor de aanmeermanoeuvre. Dankzij de flexibele montage en het rondom zichtbare gezichtsveld kan de sensor optimaal worden uitgelijnd, ongeacht de constructie van het voertuig. Nauwkeurige uitlijningsgaten zorgen voor een reproduceerbare montage en maken, indien nodig, een snelle vervanging van de sensor mogelijk zonder tijdrovende herkalibratie. De systeemintegratie vindt plaats via het beproefde PFSDP-protocol of ROS.
Technische eigenschappen
- Meetbereik: 25 m bij 90% reflectie, 10 m bij 10% reflectie, 40 m met reflector voor flexibele toepassingen
- Scanhoek: 360° voor een volledige dekking rondom het overslagstation
- Herhalingsnauwkeurigheid: < 16 mm
- Hoekresolutie: tot 0,05° voor nauwkeurige contourdetectie
- Scansnelheid: 10–20 Hz voor dynamische aanmeermanoeuvres
- Compacte hoogte van 81 mm voor ruimtebesparende integratie in AMR-systemen
De voordelen
De combinatie van een compact ontwerp, 360°-detectie rondom en een hoge hoekresolutie maakt de R2400 LiDAR sensor tot de ideale oplossing voor nauwkeurig aanmeren bij overslagstations. Dankzij de volledige detectie in alle richtingen is eenflexibele plaatsing van de sensor binnen de AMR mogelijk, terwijl de hoge hoekresolutie zelfs fijne structurele kenmerken van het overslagstation, zoals geleiderails of positioneringsmarkeringen, betrouwbaar detecteert. Dit garandeert een nauwkeurige uitlijning van de AMR, minimaliseert het risico op botsingen en maximaliseert de procesbetrouwbaarheid tijdens het overladen van pallets. De hoge hoeknauwkeurigheid zorgt voor reproduceerbare positionering en een consistente proceskwaliteit.
De robuuste metalen constructie, met een stevige sensorbehuizing en hoogwaardige lagers, garandeert consistente meetprestaties, zelfs bij trillingen tijdens beweging. Dankzij de optische scheiding tussen zender en ontvanger blijven de meetgegevens stabiel, zelfs onder wisselende omgevingsomstandigheden zoals stof, vochtigheid of condensatie, wat de beschikbaarheid verhoogt en de onderhoudsintervallen verlengt.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.