Robuuste palletdetectie voor autonome vorkheftrucks

In één oogopslag

  • Compact ontwerp met een hoogte van slechts 81 mm voor krappe ruimtes tijdens de installatie
  • Volledige 360°-omgevingsdetectie voor flexibele montage en geoptimaliseerde processen
  • Robuuste metalen constructie voor betrouwbare prestaties, zelfs onder mechanische belasting
  • Nauwkeurige detectie van palletvoeten dankzij een hoge hoekresolutie van maximaal 0,05° en een geoptimaliseerde geometrie van de lichtvlek
Nauwkeurige lastbehandeling met de R2400 2-D LiDAR-sensor

R2400 2-D LiDAR-sensor voor compacte 360°-detectie

De aanvraag

Bij logistieke automatisering worden automatisch geleide voertuigen (AGV’s) ingezet om pallets efficiënt en autonoom te vervoeren. Om de lading betrouwbaar op te nemen, moet het voertuig de palletpoten nauwkeurig detecteren en de vorken exact positioneren. De sensor is rechtstreeks op de vorkdrager gemonteerd en detecteert het gebied vóór het voertuig tijdens het oppakken van de lading.

Het doel

De grootste uitdaging ligt in het combineren van een compacte vormgeving, een robuust ontwerp en nauwkeurige meettechnologie. De sensor moet worden geïntegreerd in de beperkte installatieruimte van de vorkdrager, bestand zijn tegen mechanische belastingen en toch betrouwbare meetgegevens leveren voor een nauwkeurige positionering van de vorken. Tegelijkertijd moet de oplossing kostenefficiënt en onderhoudsarm zijn.

R2400 LiDAR sensor

De oplossing

De R2400 2-D LiDAR-sensor combineert compacte afmetingen met industriële robuustheid. Met een hoogte van slechts 81 mm kan hij eenvoudig in de vorkheftruck worden geïntegreerd. Dankzij de volledige 360°-detectie rondom is een flexibele uitlijning van de sensor mogelijk, ongeacht de montagesituatie. Door de hoge hoekresolutie van 0,05° en de nauwkeurige hoeknauwkeurigheid worden de palletvoeten betrouwbaar gedetecteerd. Nauwkeurige uitlijningsgaten zorgen voor een reproduceerbare sensorpositie, waardoor bij vervanging eensnelle inbedrijfstelling mogelijk is zonder dat herkalibratie nodig is.

Technische eigenschappen

  • Meetbereik: 25 m bij een reflectievermogen van 90%, 10 m bij een reflectievermogen van 10%, 40 m met reflector
  • Scanhoek: 360° voor een volledige dekking van 360 graden
  • Scansnelheid: 10–20 Hz voor dynamische toepassingen
  • Hoekresolutie: tot 0,05° voor puntwolken met hoge resolutie
  • Herhalingsnauwkeurigheid: < 16 mm
  • Compacte hoogte van 81 mm voor inbouw in krappe ruimtes

De voordelen

De robuuste metalen constructie, met een stevige sensorbehuizing en hoogwaardige lagers, garandeert een lange levensduur en consistente meetprestaties, zelfs onder mechanische belastingen zoals trillingen. Gebruikers profiteren van betrouwbare en reproduceerbare palletdetectie, waardoor verkeerde uitlijning wordt voorkomen en de materiaalstroom wordt geoptimaliseerd. Het compacte ontwerp vermindert de integratie-inspanning aanzienlijk. De optische scheiding tussen zender en ontvanger minimaliseert onderhoudsgerelateerde stilstand, aangezien vuil of condensatie op de afdekking de meetkwaliteit niet noemenswaardig beïnvloedt. Dit resulteert in langere onderhoudsintervallen en lagere onderhoudskosten gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.