Solutions de détection pour les équipements mobiles
Gamme complète
Qu'il s'agisse de prévention des collisions, de positionnement ou de contrôle de la rotation, Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de détecteurs industriels pour tout type d'application mobile. Les détecteurs compacts et robustes s'intègrent facilement dans les machines mobiles et supportent les environnements extérieurs les plus difficiles.
Solutions sur mesure
Conçus pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie, les détecteurs de Pepperl+Fuchs sont homologués E1 et sont dotés d'interfaces CAN pour une intégration simple dans les machines mobiles. Nous développons continuellement de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de nos clients en équipements mobiles.
Un leader du marché expérimenté
Avec plus de 70 ans d'expérience en matière d'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs couvre avec succès diverses gammes d'applications et développe continuellement de nouvelles technologies pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de vos processus.
Solutions Internet des objets industriel
Votre succès est important pour nous : élaborez des processus sûrs et efficaces et mettez à niveau votre usine pour l'Industry 4.0 grâce à la technologie de détection intelligente de Pepperl+Fuchs !
Détecteurs basés sur Controller Area Network (CAN)
Controller Area Network (CAN) est une norme de communication internationale largement utilisée sur les machines mobiles pour le transfert de données entre les contrôleurs embarqués et leurs différents détecteurs connectés. CAN réduit considérablement l'effort de câblage et fournit un réseau économique et durable. Pepperl+Fuchs propose des détecteurs radar, à ultrasons et d'inclinaison ainsi que des codeurs rotatifs avec interfaces CAN J1939 et CANopen pour faciliter l'intégration dans les applications CAN.

Positionnement
La détection de la position du piston dans les vérins est essentielle pour le suivi et le contrôle précis des différentes applications mobiles : des vérins hydrauliques sur les excavateurs aux mécanismes de décharge pour les camions. Des détecteurs ultrasoniques peuvent être installés dans un tuyau parallèle au vérin. De cette manière, ils permettent une détection précise de la position du piston sans modification du vérin. En fonction de la longueur du vérin, il est possible d'utiliser les détecteurs ultrasoniques des séries UC800-F77S, M18 ou M30.

Mesures d'inclinaison et d'accélération
Pour les machines agricoles répandant des engrais et des pesticides, la distance entre la rampe et la récolte doit être maintenue aussi constante que possible afin d'obtenir une répartition optimale. Cela nécessite un contrôle constant de l'inclinaison de la rampe. L'unité de mesure inertielle F99 mesure de manière fiable l'inclinaison de la rampe par tous les temps et même dans les conditions difficiles : vibrations constantes et présence de saleté et de poussière.

Mesure de la rotation
Afin de déterminer les positions autorisées de la rampe sur les grues mobiles, la position exacte des stabilisateurs doit être enregistrée. Les codeurs rotatifs à câbles sont idéaux à cet effet : associé à un enrouleur à câble, le codeur absolu intégré est capable de détecter le mouvement linéaire exact du stabilisateur. La méthode de mesure et la conception technique garantissent une robustesse élevée contre les influences extérieures.

Prévention des collisions
Les machines mobiles telles que les excavateurs présentent souvent un champ de vision extrêmement limité à l'arrière et sur les côtés. Pour éviter les collisions avec des personnes, des objets ou d'autres véhicules, les détecteurs ultrasoniques de la série UC*-L2M-B16 contrôlent ces zones en toute sécurité. L’interface CAN intégrée permet d'intégrer directement les détecteurs dans le système de bus CAN du véhicule.

Mesure de niveau
La technologie de détection est essentielle à la réussite des entreprises agricoles. Elle permet un contrôle précis de l'équipement agricole et contribue ainsi à minimiser les chevauchements et les écarts tout en optimisant l'utilisation des semences, des engrais et des produits phytosanitaires. Pepperl+Fuchs propose désormais une technologie radar de pointe pour des applications aussi exigeantes qui défient littéralement les éléments : les nouveaux détecteurs radar industriels de la série MWC25M sont une solution idéale pour les tâches telles que la mesure du niveau de remplissage des pulvérisateurs.

Contrôle des vibrations
Dans les bétonnières mobiles, les moteurs de mélangeurs et de pompes ainsi que l'engrenage du tambour sont sujets à une usure mécanique. Pour déclencher l'entretien des composants en temps opportun et en fonction des besoins, la charge mécanique en cours de fonctionnement doit être enregistrée aussi précisément que possible. Les détecteurs de vibrations VIM3 de Pepperl+Fuchs contrôlent de manière fiable les vibrations des composants critiques du véhicule. Lorsqu'une valeur limite définie est atteinte, un message de maintenance automatique est émis, permettant la maintenance préventive basée sur des mesures.

Les détecteurs de vibrations robustes et durables de Pepperl+Fuchs jouent un rôle important dans le contrôle de l'état des composants rotatifs des équipements mobiles. En détectant la vitesse et l'accélération des vibrations, la température, ainsi que l'état des roulements, les détecteurs de vibrations de la série VIM fournissent des informations avancées et alertent l'utilisateur lorsqu'une maintenance est nécessaire.

Technologie de connexion
Pour exploiter des grues mobiles lourdes en toute sécurité, huit détecteurs inductifs sont utilisés afin de contrôler les stabilisateurs. Les signaux individuels de ces détecteurs doivent être connectés logiquement et transmis au panneau de commande de la grue. Les répartiteurs en Y avec un ET logique permettent le raccordement en série de détecteurs sur le véhicule sans boîtes de raccordement, réduisant la complexité du câblage et le temps d'installation.
Nous contacter
Vous avez des questions sur nos solutions de détection pour les équipements mobiles ?
Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.