Sensoroplossingen voor mobiele apparatuur

Of het nu op de weg of offroad is, sensoren die in mobiele apparatuur worden gebruikt, moeten zelfs onder zware omstandigheden betrouwbaar functioneren. Pepperl+Fuchs biedt een breed portfolio aan oplossingen die zijn afgestemd op mobiele toepassingen, met sensoren met een robuust ontwerp, E1-goedkeuringen of CAN-interfaces.

Sensoroplossingen voor mobiele apparatuur

  • Uitgebreide portfolio

    Of het nu gaat om het voorkomen van botsingen, positionering of rotatiebewaking – Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreid assortiment industriële sensoren voor alle soorten mobiele toepassingen. De compacte en robuuste sensoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in mobiele machines en zijn bestand tegen de meest veeleisende buitenomstandigheden.

  • Oplossingen op maat

    De sensoren van Pepperl+Fuchs zijn ontworpen met het oog op branchespecifieke vereisten en beschikken over E1-goedkeuringen en CAN-interfaces voor eenvoudige integratie in mobiele machines. Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe oplossingen om te voldoen aan de behoeften van onze klanten op het gebied van mobiele apparatuur.

  • Een ervaren marktleider

    Met meer dan 70 jaar ervaring in industriële automatisering heeft Pepperl+Fuchs met succes een breed scala aan toepassingen opgelost en ontwikkelt het bedrijf voortdurend nieuwe technologieën om uw processen betrouwbaarder en efficiënter te maken.

  • IIoT-oplossingen

    Uw succes is belangrijk voor ons: creëer veilige en efficiënte processen en upgrade uw toepassing naar Industrie 4.0 met intelligente sensortechnologie van Pepperl+Fuchs.

Oplossingen voor alle soorten mobiele machines

Graafmachine bouwmachines

Bouwmachines

Graafmachines, betonmixers, kiepwagens en kranen zijn slechts enkele voorbeelden van zware bouwmachines die in veeleisende omgevingen worden ingezet. De industriële sensoren die op bouwmachines worden gebruikt, moeten mechanisch en elektrisch robuust, betrouwbaar en nauwkeurig zijn. Pepperl+Fuchs biedt de juiste producten om aan de unieke eisen van uw voertuig te voldoen.

Landbouwmachines

Landbouwmachines

Betrouwbare sensoroplossingen zijn essentieel voor een veilige en efficiënte werking van landbouwvoertuigen. Met de juiste industriële sensoren van Pepperl+Fuchs kan de productiviteit in verschillende processen worden verhoogd, bijvoorbeeld in tractoren, landbouwspuiten, oogstmachines of andere soorten landbouwmachines.

vuilniswagen

Gemeentelijke voertuigen

Vuilniswagens, openbare bussen en hulpverleningsvoertuigen zoals brandweerwagens vereisen hoogwaardige sensoren om veilig en betrouwbaar te kunnen functioneren onder veeleisende omstandigheden. Pepperl+Fuchs biedt een compleet assortiment industriële sensoren met E1-goedkeuringen, speciaal ontworpen voor gebruik op de openbare weg.

Sensoren op basis van Controller Area Network (CAN)

Controller Area Network (CAN) is een internationale communicatiestandaard die veel wordt gebruikt in mobiele machines voor gegevensoverdracht tussen ingebouwde controllers en de verschillende aangesloten sensoren. CAN vermindert de bekabelingsinspanning aanzienlijk en biedt een voordelig, duurzaam netwerk. Pepperl+Fuchs biedt ultrasone, radarsensoren en inclinatie sensoren, evenals roterende encoders met CAN J1939- en CANopen-interfaces voor eenvoudige integratie in CAN-gebaseerde toepassingen.

Positionering

Het detecteren van de positie van de zuiger in cilinders is essentieel voor nauwkeurige bewaking en besturing in diverse mobiele toepassingen, van hydraulische cilinders op graafmachines tot kiepmechanismen op vrachtwagens. Ultrasone sensoren kunnen in een buis parallel aan de cilinder worden geïnstalleerd. Op deze manier maken ze een nauwkeurige detectie van de zuigerpositie mogelijk zonder dat de cilinder hoeft te worden aangepast. Afhankelijk van de lengte van de cilinder kunnen ultrasone sensoren van de series UC800-F77S, M18 of M30 worden gebruikt.

Digitale spannings- en digitale stroomuitgangssensoren

Pepperl+Fuchs biedt digitale 0,5/4,5 V- of digitale 5/10 mA-uitgangssensoren aan als aanvullende diagnostische opties voor uw machine. Deze sensoren leveren de informatie die nodig is om kabelbreuken of kortsluitingen in de kabelboom te identificeren.

Meting van hellingshoek en versnelling

Bij landbouwmachines die meststoffen en pesticiden verspreiden, moet de afstand tussen de spuitboom en het gewas zo constant mogelijk worden gehouden om een optimale verspreiding te bereiken. Dit vereist een constante regeling van de hellingshoek van de spuitboom. De F99-dynamischehellingsensor /inertieel meetsystem meet op betrouwbare wijze de hellingshoek van de spuitboom, ondanks constante trillingen, onder alle weersomstandigheden en ondanks vuil en stof.

Rotatiemeting

Om de toegestane posities van de giek op mobiele kranen te bepalen, moet de exacte positie van de stempels worden geregistreerd. Kabeltrek encoders zijn hiervoor ideaal: in combinatie met een trekkoord kan de geïntegreerde absolute draaiimpulsgever de exacte lineaire beweging van de stempel detecteren. De meetmethode en het technische ontwerp zorgen voor een hoge robuustheid tegen externe invloeden.

Botsingsvermijding voor graafmachines met L2-ultrasone sensoren, Pepperl+Fuchs

Botsingsvermijding

Mobiele machines zoals graafmachines hebben vaak een zeer beperkt zicht naar achteren en opzij. Om botsingen met personen, objecten of andere voertuigen tevoorkomen, bewaken ultrasone sensoren uit de UC*-L2M-B16-serie deze gebieden op een veilige manier. Dankzij de geïntegreerde CAN-interface kunnen de sensoren rechtstreeks in het CAN-bussysteem van het voertuig worden geïntegreerd.

Vulniveaumeting met radarsensor

Niveaumeting

Sensortechnologie is essentieel voor het succes van landbouwbedrijven. Het maakt een nauwkeurige besturing van landbouwmachines mogelijk en helpt zo overlappingen en hiaten te minimaliseren en het gebruik van zaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren. Pepperl+Fuchs biedt nu geavanceerde radartechnologie voor dergelijke veeleisende toepassingen die letterlijk de elementen trotseert: de nieuwe industriële radarsensoren in de MWC25M-serie zijn een ideale oplossing voor taken zoals het meten van het vulniveau op veldspuiten.

betonmixer

Trillingsmeting

In mobiele betonmixers zijn de mixermotoren, pompmotoren en trommelversnellingen onderhevig aan mechanische slijtage. Om tijdig en op basis van behoefte onderhoud aan de componenten te kunnen uitvoeren, moet de mechanische belasting tijdens het gebruik zo nauwkeurig mogelijk worden geregistreerd. VIM3-trillingssensoren van Pepperl+Fuchs bewaken op betrouwbare wijze de trillingen van kritieke voertuigcomponenten. Wanneer een gedefinieerde grenswaarde wordt bereikt, wordt automatisch een onderhoudsmelding gegenereerd, waardoor op metingen gebaseerd predictief onderhoud mogelijk wordt.

Trillingssensoren

De robuuste en duurzame trillingssensoren van Pepperl+Fuchs spelen een belangrijke rol bij het bewaken van de toestand van roterende componenten in mobiele apparatuur. Door trillingssnelheid, trillingsversnelling, temperatuur en lagertoestand te detecteren, leveren de trillingssensoren van de VIM-serie geavanceerde feedback en waarschuwen ze de gebruiker wanneer onderhoud nodig is.

Verbindingstechniek

Om zware mobiele kranen veilig te kunnen bedienen, worden acht inductieve sensoren gebruikt om de stempels te bewaken. De afzonderlijke signalen van deze sensoren moeten logisch worden gekoppeld en naar het bedieningspaneel van de kraan worden gestuurd. Y-splitters met een logische AND maken serie-aansluiting van sensoren op het voertuig mogelijk zonder terminalboxes, waardoor de bedrading minder complex wordt en de installatie wordt verkort.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze sensoroplossingen voor mobiele apparatuur?
Wij helpen u graag verder. Stuur ons een bericht of maak een afspraak met een van onze experts voor meer informatie over de producten waarin u geïnteresseerd bent.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.