Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Technologie multipixel (MPT)

Simple et extrêmement précis pour les applications à courte portée

Les détecteurs optoélectriques à détection de distance garantissent une détection parfaite des objets et vous offrent un avantage concurrentiel décisif sur le marché !

Qu'est-ce que le MPT ?

La technologie Multipixel (MPT) associe le principe éprouvé de la triangulation aux fonctionnalités de mesure des détecteurs de distance classiques. Ainsi, les capteurs MPT mettent une technologie de pointe à la portée d’un large public d’utilisateurs.
Ces capteurs hautement performants maîtrisent sans peine les tâches complexes de détection d’objets à courte distance. Même lorsque les conditions de l'environnement varient considérablement, ces capteurs intelligents fournissent des résultats extrêmement fiables et présentent une grande immunité aux perturbations : c’est la solution idéale pour une détection précise d’objets sur de courtes distances.

Détecteur optoélectronique doté de la technologie multipixel

Principe de fonctionnement du MPT

La mesure optique de la distance repose sur le principe de la triangulation. Grâce à cette méthode géométrique, la distance par rapport à l'objet est déterminée en mesurant avec précision les angles formés au sein de triangles.

Le PowerBeam émet un faisceau lumineux vers l'objet ; celui-ci renvoie ce faisceau. Le faisceau laser réfléchi est ensuite capté par un récepteur photosensible intégré au capteur, à savoir la matrice multipixel.

En fonction de la distance entre le capteur et l'objet, la lumière réfléchie atteint différents points de la matrice multipixel : si l'objet est proche, la variation d'angle est importante ; s'il est plus éloigné, cette variation est moindre.

En observant la relation angulaire et en déterminant la position du spot lumineux sur le récepteur, on détermine la distance précise entre l'objet scanné et le capteur. Ce calcul est effectué à l'aide d'un microprocesseur intégré et d'algorithmes logiciels correspondants.

Avantages des capteurs MPTLa technologie MPT offre un niveau exceptionnel de flexibilité et de fiabilité de détection

La réussite est un paramètre mesurable : en associant le principe de triangulation à des fonctionnalités de mesure, on garantit les plus hauts niveaux de précision et de fiabilité en matière de détection d’objets, même dans les situations les plus complexes. Les objets parasites peuvent être fiablement masqués, qu’ils se trouvent au premier plan ou à l’arrière-plan, grâce à des modes de fonctionnement adaptables. Aucune autre technologie n’offre une plus grande fiabilité pour les applications sur de courtes distances.


Immunité :

  • détection précise des objets grâce à l’évaluation intelligente des informations de distance ;
  • haut degré d’immunité à la lumière ambiante ;
  • absence d’interférences
  • mutuelles
  • ;
  • suppression fiable des objets situés à l’arrière-plan
  • ; aucun problème lié aux contrastes noir-blanc importants, et ce jusqu’à la limite de la portée de détection.

Fiabilité

  • Une détection fiable, même dans des conditions variables
  • Haute résistance aux influences environnementales
  • Aucune interférence due aux surfaces réfléchissantes ou sombres des objets
  • Fonctionnement fiable, même dans les applications du secteur du stockage frigorifique à des températures pouvant atteindre -30 °C

Flexibilité

  • Les interfaces IO-Link garantissent une adaptation optimale à l'application
  • Une multitude de modes de fonctionnement différents dans un seul senso


Plus d'informations

Product Overview of Distance Sensors
Aperçu de la gamme de produits

Capteurs de distance

Pepperl+Fuchs propose des technologies de mesure de distance de pointe, tant pour les courtes que pour les longues portées. Les capteurs PRT utilisent de puissantes impulsions laser pour garantir des résultats fiables, même sur de longues distances et dans des conditions difficiles. La technologie MPT assure une précision maximale sur les courtes distances.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !