Multipixel-technologie (MPT)

Eenvoudig en uiterst nauwkeurig voor toepassingen op korte afstand

Afstandsgebaseerde optische sensoren zorgen voor een perfecte objectdetectie en bieden u een cruciaal concurrentievoordeel op de markt!

Wat is MPT?

De Multipixel-technologie (MPT) combineert het beproefde triangulatieprincipe met de meetfunctionaliteit van conventionele afstandssensoren. Hierdoor brengen de MPT-sensoren geavanceerde technologie binnen het bereik van een brede groep gebruikers.
De krachtige sensoren voeren moeiteloos complexe objectdetectietaken uit op korte afstand. Zelfs bij sterk wisselende omgevingsomstandigheden leveren de intelligente sensoren uiterst betrouwbare resultaten met een hoge mate van storingsbestendigheid — de ideale oplossing voor nauwkeurige objectdetectie over korte afstanden.

Optische sensor met multipixeltechnologie

Functieprincipe van MPT

De optische afstandsmeting is gebaseerd op het triangulatieprincipe. Bij deze geometrische methode wordt de afstand tot het object bepaald door hoeken binnen driehoeken nauwkeurig te meten.

De PowerBeam zendt een lichtstraal naar het object; het object kaatst deze lichtstraal terug. De teruggekaatste laserstraal wordt vervolgens opgevangen door een lichtgevoelige ontvanger in de sensor, de multipixelarray.

Afhankelijk van de afstand tussen de sensor en het object valt het gereflecteerde licht op verschillende punten op de multipixelmatrix: als het object dichtbij is, is er sprake van een grote hoekverandering. Als het verder weg is, is er sprake van een kleinere hoekverandering.

Door de hoekverhouding te observeren en de positie van de lichtvlek op de ontvanger te bepalen, wordt de exacte afstand van het gescande object tot de sensor vastgesteld. Deze berekening wordt uitgevoerd met behulp van een ingebouwde microprocessor en bijbehorende software-algoritmen.

Voordelen van MPT-sensorenMPT biedt een uitzonderlijke mate van flexibiliteit en betrouwbaarheid bij de detectie

Succes is een meetbare parameter: door het triangulatieprincipe te combineren met meetfunctionaliteit worden de hoogste niveaus van precisie en betrouwbaarheid gegarandeerd bij het detecteren van objecten – zelfs bij de meest veeleisende detectietaken. Storende objecten kunnen dankzij aanpasbare bedrijfsmodi betrouwbaar worden onderdrukt, zowel op de voorgrond als op de achtergrond. Geen enkele andere technologie biedt een grotere betrouwbaarheid voor toepassingen over korte afstanden.


Storingsbestendigheid:

  • Nauwkeurige objectdetectie dankzij de intelligente evaluatie van afstandsinformatie

;

  • Hoge mate van storingsbestendigheid tegen omgevingslicht;
  • Geen
  • wederzijdse
  • interferentie; Betrouwbare onderdrukking van objecten op de achtergrond
  • ; Geen problemen met grote zwart-witverschillen, tot aan het uiterste detectiebereik toe

Betrouwbaarheid

  • Betrouwbare detectie, zelfs onder wisselende omstandigheden
  • Hoge weerstand tegen omgevingsinvloeden
  • Geen storingen door reflecterende of donkere oppervlakken van voorwerpen
  • Betrouwbare werking, zelfs bij toepassingen in de diepvriessector bij temperaturen tot -30 °C

Flexibiliteit

  • IO-Link-interfaces zorgen voor een optimale afstemming op de toepassing
  • Een groot aantal verschillende bedrijfsmodi in één enkele senso


Meer informatie

Product Overview of Distance Sensors
Overzicht productassortiment

Afstandssensoren

Pepperl+Fuchs levert geavanceerde technologieën voor afstandsmeting voor zowel korte als lange afstanden. PRT-sensoren maken gebruik van krachtige laserpulsen voor betrouwbare resultaten, zelfs over lange afstanden en onder veeleisende omstandigheden. MPT garandeert maximale precisie op korte afstanden.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.