11/03/2026Nouvelle génération de bords sensibles de sécurité SIGNAL

Principe de fonctionnement fiable
Les détecteurs de sécurité sont obligatoires sur les portes de garage et les portes industrielles. Les cellules sécurité en mode barrage de catégorie 2 sensibles à la pression, telles que les modèles SIGNAL12LP ou SIGNAL12ECO, ont démontré d'excellentes performances dans ce domaine. Intégrés dans un profilé en caoutchouc robuste, ils surveillent de manière fiable le bord avant du vantail de la porte. Si la porte est fermée et que le profilé est comprimé, le signal au niveau du récepteur est réduit, ce qui provoque une réaction immédiate de l'unité d'évaluation : l'arrêt de sécurité est déclenché via l'unité de contrôle de la porte.

Résistant même dans des conditions extrêmes
Le bord sensible de sécurité SIGNAL est conçu pour offrir une robustesse exceptionnelle, même lorsque les systèmes de portes sont exposés quotidiennement à des conditions extrêmes. Sa durabilité exceptionnelle repose sur la combinaison d'une électroniqueperformante, d'un concept de protection IP67 entièrement étanche et du profilé en caoutchouc RUBFLEX® spécialement développé.
Le composé de caoutchouc RUBFLEX®, conçu selon nos propres spécifications, offre non seulement une grande souplesse sur une large gamme de températures, mais également des propriétés optiques idéales pour le canal lumineux des détecteurs de sécurité optoélectriques. Associé à une étanchéité continue conforme à la norme IP67, ce nouveau bord sensible de sécurité reste protégé de manière fiable à long terme, même lorsqu'il est exposé à l'humidité, à la saleté ou à des contraintes mécaniques intenses.
Avec ou sans fil
Le bord sensible de sécurité SIGNAL offre une flexibilité d'utilisation inégalée : il peut être raccordé par câble spiralé ou fonctionner de manière entièrement sans fil. Selon les besoins, elle peut être raccordée directement à l'unité de contrôle de la porte via un boîtier de raccordement ou fonctionner via un module radio séparé, sans nécessiter de câble spiralé. Grâce à la méthode de détection « duo-switch », la SIGNAL s'adapte automatiquement au mode de fonctionnement correspondant : elle détecte la tension d'alimentation et bascule automatiquement entre le fonctionnement standard avec câble spiralé et le fonctionnement économe en énergie sur batterie.

Maintenance simplifiée grâce à un écran optique et à des fonctions de diagnostic intégrés
Grâce à un système d'autocontrôle, le nouveau bord sensible de sécurité optique garantit une sécurité de fonctionnement maximale : une fois mise sous tension, elle vérifie automatiquement tous les composants ainsi que la qualité du signal. Des critères tels que l'état du profilé en caoutchouc, la largeur de la porte, les écarts et les salissures sont pris en compte dans l'évaluation. Le résultat de la mesure s'affiche sous la forme d'un code clignotant comprenant entre une et trois impulsions. Les utilisateurs savent ainsi immédiatement si une inspection est nécessaire. De plus, le nouveau système optique permet d'utiliser des portes plus larges et offre un meilleur comportement de commutation lorsque la porte est déformée, par exemple sous l'effet de la charge due au vent.

Une solution complète proposée par un seul et même prestataire
En collaboration avec WITT Sensoric GmbH, Pepperl+Fuchs propose bien plus que de simples capteurs : l'offre complète comprend des profilés en caoutchouc optimisés, des boîtes de raccordement, des composants électroniques, des câbles, des butées et d'autres accessoires.
Les profilés en caoutchouc sur mesure offrent notamment une flexibilité optimale : comme il n'existe pas de normes dans le domaine des portails industriels, la longueur, le format d'emballage et le niveau de préparation à l'installation peuvent être adaptés avec précision aux besoins spécifiques de chaque client. Les profilés prédécoupés facilitent également l'installation, car ils ne nécessitent aucune préparation supplémentaire. Cela permet de choisir rapidement et facilement le produit adapté et de l'utiliser directement sur le terrain.
Points forts du bord sensible de sécurité optique SIGNAL
- Éprouvé depuis plus de 20 ans : dernière génération dotée d'une électronique de pointe et d'une consommation d'énergie minimale
- Résistant même dans des conditions extrêmes, caoutchouc RUBFLEX® et indice de protection IP67
- Installation de câbles souples, sans fil ou spiralés : optimisation automatique grâce à la méthode de détection « duo-switch »
- Maintenance facile grâce au système de diagnostic intégré et à l'affichage optique permettant de vérifier rapidement l'état du système
- Profilés en caoutchouc sur mesure, disponibles en différentes longueurs et conditionnements
- Une solution complète proposée par un seul et même fournisseur, comprenant des profilés en caoutchouc optimisés, des boîtiers de raccordement et des câbles
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !