11/3/2026De nieuwe generatie SIGNAL optische veiligheidsschakelstrips

Betrouwbaar werkingsprincipe
Veiligheidssensoren zijn verplicht bij garagedeuren en industriële deuren. Drukgevoelige categorie 2-eenweg licht sensoren, zoals de SIGNAL12LP of SIGNAL12ECO, hebben hier uitstekende prestaties geleverd. Ingebouwd in een robuust rubberprofiel bewaken ze op betrouwbare wijze de voorrand van het deurblad. Als de deur wordt gesloten en het profiel wordt samengedrukt, neemt het signaal bij de ontvanger af, waardoor de evaluatie-eenheid onmiddellijk reageert – de veiligheidsstop wordt geactiveerd via de verwerkingseenheid.

Duurzaam, zelfs onder extreme omstandigheden
De optische veiligheidsschakelstrip SIGNAL is ontworpen voor superieure robuustheid – zelfs wanneer deursystemen dagelijks aan extreme omstandigheden worden blootgesteld. De uitzonderlijke duurzaamheid is te danken aan de combinatie van krachtige elektronica, een volledig afgedicht IP67-beschermingsconcept en het speciaal ontwikkelde RUBFLEX®-rubberprofiel.
Het RUBFLEX®-rubbermengsel, dat volgens onze eigen specificaties is ontwikkeld, biedt niet alleen een hoge flexibiliteit over een breed temperatuurbereik, maar ook ideale optische eigenschappen voor het lichtkanaal van optische foto-elektrische veiligheidsschakelstrips. In combinatie met de doorlopende afdichting conform IP67 blijft de nieuwe veiligheidsschakelstrip op lange termijn betrouwbaar beschermd, zelfs bij blootstelling aan vocht, vuil of intensieve mechanische belasting.
Bedraad of draadloos
De optische veiligheidsschakelstrip SIGNAL biedt ongeëvenaarde flexibiliteit in het gebruik: hij kan zowel bedraad via een spiraalkabel als volledig draadloos worden aangesloten. Afhankelijk van de vereisten kan deze rechtstreeks via een aansluitkast op de deurbesturing worden aangesloten of via een afzonderlijke radiomodule worden bediend, zonder dat er een spiraalkabel nodig is. Via de duo-switch-detectiemethode past de SIGNAL zich automatisch aan de betreffende bedrijfsmodus aan: hij detecteert de bedrijfsspanning en schakelt automatisch tussen standaardbedrijf met spiraalkabel en energiezuinig batterijbedrijf.

Vereenvoudigd onderhoud dankzij geïntegreerd optisch display en diagnostiek
Dankzij een zelftestsysteem garandeert de nieuwe optische veiligheidsschakelstrip maximale bedrijfsveiligheid: bij het inschakelen controleert het systeem automatisch alle componenten en de signaalkwaliteit. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met criteria zoals de kwaliteit van het rubberprofiel, de deurbreedte, afwijkingen en vervuiling. Het meetresultaat wordt weergegeven door middel van een knipperende code bestaande uit één tot drie pulsen. Zo zien gebruikers direct of een inspectie nodig is. Bovendien maakt het nieuwe optische systeem grotere deurbreedtes mogelijk en zorgt het voor een verbeterd schakelgedrag wanneer de deur is verbogen, bijvoorbeeld door windbelasting.

Een totaaloplossing uit één hand
Samen met WITT Sensoric GmbH biedt Pepperl+Fuchs meer dan alleen losse sensoren: het complete pakket omvat geoptimaliseerde rubberprofielen, connectorboxes, elektronica, bekabeling, stoppers en andere accessoires.
Met name de op maat gemaakte rubberprofielen bieden optimale flexibiliteit: aangezien er op het gebied van industriële toegangen geen sprake is van standaardisatie, kunnen de lengte, de verpakkingsafmetingen en de installatiegereedheid precies worden afgestemd op de individuele wensen van de klant. Voorgesneden profielen vergemakkelijken bovendien de installatie, aangezien er geen verdere voorbereiding nodig is. Dit betekent dat het juiste product snel en eenvoudig kan worden gekozen en direct in de praktijk kan worden toegepast.
De belangrijkste kenmerken van de SIGNAL optische veiligheidsschakelstrip
- Al meer dan 20 jaar beproefd: de nieuwste generatie met geavanceerde elektronica en een minimaal stroomverbruik
- Duurzaam, zelfs onder extreme omstandigheden, RUBFLEX®-rubber en beschermingsgraad IP67
- Flexibele installatie van draadloze of spiraalkabels: automatisch geoptimaliseerd via de duo-switch-detectiemethode
- Eenvoudig onderhoud dankzij het geïntegreerde diagnosesysteem en het optische display voor snelle statuscontroles
- Rubberprofielen op maat, in individuele lengtes en verpakkingseenheden
- Een totaaloplossing uit één hand, inclusief geoptimaliseerde rubberprofielen, aansluitdozen en kabels
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.