Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

La maintenance préventive simplifiée : une barrière isolée pour la surveillance des vibrations

répéteur de tension pour barrières isolées K_KCD2-VR4

Grâce à la barrière de sécurité intrinsèque KCD2-VR4-Ex1 de Pepperl+Fuchs, la maintenance préventive dans les zones à risque est désormais plus simple et plus efficace que jamais. Ce répéteur de tension innovant permet la transmission fiable de signaux à haute fréquence, jusqu’à 20 kHz, vers les systèmes de commande, de sécurité et de surveillance, directement depuis la zone à risque.

Flexible, performant et facile à configurer

Le KCD2-VR4-Ex1 est le seul module disponible sur le marché qui permet une configuration simplifiée de l'alimentation des capteurs grâce à des commutateurs DIP accessibles depuis l'avant. Qu'il s'agisse de capteurs à 2 ou 3 fils, ou de capteurs CA sans alimentation externe, ce module polyvalent prend en charge tous les détecteurs de vibrations, d'accélération et de déplacement, ainsi que les capteurs magnétiques et les capteurs sismiques. La barrière isolée intelligente garantit une transmission de signal fluide sans nécessiter de solutions de contournement complexes telles que des barrières Zener ou des concepts de mise à la terre spécifiques.

SIL 2

Compatibilité maximale pour une intégration aisée

Le KCD2-VR4-Ex1 est compatible avec tous les capteurs disponibles dans le commerce et prend en charge une architecture système normalisée qui simplifie considérablement la planification, la documentation et la gestion des stocks. Grâce à sa conception compacte — d'une largeur de seulement 12,5 mm — et à sa faible dissipation thermique, il peut être utilisé sans restriction, même dans des conditions environnementales extrêmes comprises entre -40 et 70 °C.

Conçu pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, le KCD2-VR4-Ex1 est conforme à la norme CEI/EN 61508, 2e édition, pour des applications allant jusqu'au niveau SIL 2 (SC3), avec la possibilité d'une utilisation redondante dans des circuits de niveau SIL 3. Les commutateurs DIP accessibles depuis l'avant permettent une configuration intuitive, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des commutateurs cachés ou difficiles d'accès.

interface_commande_turbine

Idéal pour les applications industrielles exigeantes

Qu'il s'agisse du contrôle et de la sécurité des turbines dans les centrales électriques, de la surveillance des compresseurs dans l'industrie du gaz et de l'hydrogène, ou encore de l'analyse des vibrations dans les usines pétrochimiques, la barrière de sécurité intrinsèque garantit une sécurité d'exploitation maximale au sein des infrastructures critiques. En particulier pour les machines tournantes telles que les pompes, les moteurs et les agitateurs, ce module offre une solution fiable pour la détection précoce des défauts et la maintenance préventive.

Points forts

  • Transmission de signaux à haute fréquence
  • Alimentation sur site en tension / courant
  • Boîtier compact de 12,5 mm
  • Faible dissipation thermique
  • Homologation SIL 2

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !