19/3/2025Predictief onderhoud eenvoudig gemaakt: geïsoleerde barrière voor trillingsmeting

Met de intrinsiek veilige barrière KCD2-VR4-Ex1 van Pepperl+Fuchs is predictief onderhoud in explosiegevaarlijke zones nu eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Deze innovatieve spanningsversterker maakt een betrouwbare overdracht mogelijk van hoogfrequente signalen tot 20 kHz naar regelsystemen, veiligheidssystemen en bewakingssystemen – rechtstreeks vanuit de explosiegevaarlijke zone.
Flexibel, krachtig en eenvoudig te configureren
De KCD2-VR4-Ex1 is de enige module op de markt die een vereenvoudigde configuratie van de elektrische voeding van de sensor mogelijk maakt via DIP-schakelaars die vanaf de voorkant toegankelijk zijn. Of het nu gaat om 2-draads- of 3-draads-sensoren, of om wisselstroomsensoren zonder externe elektrische voeding: deze veelzijdige module ondersteunt alle gangbare trillingssensoren, versnellingssensoren en verplaatsingssensoren, evenals magnetische opnemers en seismische sensoren. De intelligente geïsoleerde barrière zorgt voor een naadloze signaaloverdracht zonder dat er complexe tussenoplossingen zoals Zenerbarrières of speciale aardingsconcepten nodig zijn.
Maximale compatibiliteit voor eenvoudige integratie
De KCD2-VR4-Ex1 is compatibel met alle in de handel verkrijgbare sensoren en ondersteunt een gestandaardiseerde systeemarchitectuur die de planning, documentatie en voorraadbeheer aanzienlijk vereenvoudigt. Dankzij het compacte ontwerp – met een breedte van slechts 12,5 mm – en de lage power dissipatie kan het apparaat zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden van -40 tot 70 °C zonder beperkingen worden gebruikt.
De KCD2-VR4-Ex1 is ontworpen om aan de hoogste veiligheidsnormen te voldoen en voldoet aan IEC/EN 61508, 2e editie, voor toepassingen tot SIL 2 (SC3) — met de mogelijkheid tot redundant gebruik in SIL 3-circuits. De vanaf de voorkant toegankelijke DIP-schakelaars maken een intuïtieve configuratie mogelijk, waardoor het bedienen van verborgen of moeilijk bereikbare schakelaars overbodig wordt.

Ideaal voor veeleisende industriële toepassingen
Of het nu gaat om de besturing en veiligheid van turbines in elektriciteitscentrales, de bewaking van compressoren in de gas- en waterstofindustrie of trillingsanalyse in petrochemische installaties: de intrinsiek veilige barrière garandeert maximale bedrijfsveiligheid in kritieke infrastructuren. Met name voor roterende machines zoals pompen, motoren en roerwerken biedt de module een betrouwbare oplossing voor vroegtijdige foutdetectie en predictief onderhoud.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.