Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Nouveaux concentrateurs IO-Link G11 et G16 : pour une connexion flexible des capteurs binaires dans les systèmes IO-Link

Concentrateurs IO-Link G11 et G16

Grâce aux concentrateurs IO-Link, les contraintes techniques appartiennent désormais au passé : ils permettent en effet d'utiliser conjointement des appareils IO-Link et des capteurs/actionneurs binaires standard sur un maître IO-Link. Les nouveaux concentrateurs IO-Link des séries G11 et G16 de Pepperl+Fuchs constituent une solution particulièrement robuste et économique, offrant aux utilisateurs une flexibilité maximale dans la conception de leurs systèmes.

Transmission efficace des signaux avec jusqu'à 128 E/S par maître IO-Link

Les séries G11 et G16 permettent aux utilisateurs de connecter plusieurs capteurs standard à un concentrateur IO-Link et de les relier au maître IO-Link via l'interface IO-Link. Jusqu'à 16 appareils peuvent être connectés simultanément à un concentrateur, ce qui permet de connecter jusqu'à 128 capteurs standard par maître IO-Link. Cela permet une intégration efficace d'un grand nombre d'E/S via IO-Link tout en réduisant les efforts de câblage et les erreurs de câblage éventuelles. Un autre avantage de l'utilisation de hubs d'E/S réside dans le fait qu'ils ne nécessitent qu'un seul câble non blindé pour la transmission des signaux et l'alimentation électrique.

La série polyvalente offrant le meilleur rapport qualité-prix

Les nouveaux concentrateurs IO-Link sont particulièrement économiques et peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications grâce à leur large gamme de température comprise entre -25 °C et +70 °C. De plus, ces deux appareils bénéficient d'un type de protection IP68/69K et résistent à l'humidité et à la saleté. Les deux concentrateurs IO-Link sont des appareils de classe A et sont disponibles en versions 16DI et 16DIO. La série G11 est équipée d’un connecteur M12 et la série G16 dispose d’un connecteur M8 plus petit pour les conditions d'installation restreintes ; cela signifie que les deux concentrateurs IO-Link peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standard.

Application du concentrateur IO-Link G11

Deux capteurs/actionneurs standard peuvent être connectés par commutateur, de sorte qu'avec 16 appareils IO-Link par concentrateur IO-Link, un total de 128 E/S peut être géré par maître IO-Link.

Une gamme complète de produits

Les concentrateurs IO-Link de Pepperl+Fuchs sont disponibles en différentes tailles et matériaux afin de répondre à toutes les exigences d'application. Outre les nouvelles variantes des séries G11 et G16, par exemple, la gamme comprend également des concentrateurs IO-Link dans le boîtier CB10, particulièrement compact. Ceux-ci peuvent être intégrés même dans les espaces les plus restreints, comme dans des boîtiers de bouton-poussoir ou des voyants lumineux. Avec la série G20, des modules sur mesure sont disponibles pour une utilisation dans les systèmes de convoyeurs à rouleaux. La gamme comprend également des appareils de la série G60A dotés d’un boîtier métallique robuste et encapsulé, ainsi que d’une gamme de température étendue pour les applications dans des environnements industriels exigeants.

Points forts des concentrateurs IO-Link G11 et G16

  • Intégration efficace des capteurs et actionneurs binaires dans IO-Link : connexion de jusqu'à 128 E/S numériques par maître IO-Link
  • Des appareils particulièrement robustes et flexibles, offrant une large gamme de températures allant de -25 °C à +70 °C et bénéficiant d'un type de protection IP68/IP69K
  • Une installation rapide et facile ainsi qu'une grande simplicité d'utilisation, puisqu'un seul câble suffit pour la transmission du signal et l'alimentation électrique
  • Une gamme complète de concentrateurs IO-Link adaptés à divers scénarios d'application

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !