14/3/2025Nieuwe G11- en G16-IO-Link-hubs: voor de flexibele aansluiting van binaire sensoren in IO-Link-systemen

Dankzij het gebruik van IO-Link-hubs behoren technologische beperkingen tot het verleden: ze maken het mogelijk om IO-Link-apparaten en binaire standaardsensoren/-actuatoren gemengd te gebruiken op een IO-Link master. De nieuwe IO-Link-hubs uit de G11- en G16-serie van Pepperl+Fuchs vormen een bijzonder robuuste en kostenefficiënte oplossing en bieden gebruikers de grootst mogelijke flexibiliteit bij de systeemplanning.
Efficiënte signaaloverdracht met maximaal 128 I/O’s per IO-Link master
Met de G11- en G16-serie kunnen gebruikers meerdere standaardsensoren aansluiten op een IO-Link-hub en deze via de IO-Link-interface verbinden met de IO-Link master. Er kunnen tot 16 apparaten tegelijkertijd op een hub worden aangesloten, waardoor er per IO-Link master maximaal 128 standaardsensoren kunnen worden aangesloten. Dit maakt een efficiënte integratie van vele I/O’s via IO-Link mogelijk en vermindert tegelijkertijd de bedradingsinspanning en mogelijke bedradingsfouten. Een ander voordeel van het gebruik van I/O hubs is dat er slechts één niet-afgeschermde kabel nodig is voor signaaloverdracht en elektrische voeding.
De Allrounder-serie met de beste prijs-kwaliteitverhouding
De nieuwe IO-Link-hubs zijn bijzonder kostenefficiënt en kunnen dankzij het ruime temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C in tal van toepassingen worden ingezet. Bovendien beschikken beide apparaten over beschermingsklasse IP68/69K en zijn ze bestand tegen vocht en vuil. Beide IO-Link-hubs zijn apparaten van klasse A en zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen 16DI en 16DIO. De G11-serie is uitgerust met een M12-connector en de G16-serie heeft een kleinere M8-aansluiting voor krappe installatiecondities – dit betekent dat beide IO-Link-hubs in talrijke standaardtoepassingen kunnen worden gebruikt.

Per schakelaar kunnen twee standaardsensoren/actuatoren worden aangesloten, zodat bij 16 apparaten per IO-Link-hub in totaal 128 I/O’s per IO-Link master kunnen worden overgedragen.
Uitgebreid productassortiment
IO-Link-hubs van Pepperl+Fuchs zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en materialen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen. Naast de nieuwe varianten van de G11- en G16-serie omvat het assortiment bijvoorbeeld ook IO-Link-hubs in de bijzonder compacte CB10-behuizing. Deze kunnen zelfs in de kleinste ruimtes worden geïntegreerd, zoals in drukknopbehuizingen of signaallampen. Met de G20-serie zijn op maat gemaakte modules beschikbaar voor gebruik in rollenbanen. Het assortiment omvat ook apparaten in de G60A-uitvoering met een robuuste, ingekapselde metalen behuizing en een uitgebreid temperatuurbereik voor toepassingen in veeleisende industriële omgevingen.
De belangrijkste kenmerken van de G11- en G16-IO-Link-hubs
- Efficiënte integratie van binaire sensoren en actuatoren in IO-Link: aansluiting van maximaal 128 digitale I/O’s per IO-Link master
- Bijzonder robuuste, flexibele apparaten met een breed temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C en beschermingsklasse IP68/IP69K
- Snelle en eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijke bediening, aangezien er slechts één kabel nodig is voor zowel signaaloverdracht als elektrische voeding
- Een uitgebreid assortiment IO-Link-hubs voor diverse toepassingsscenario’s
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.