Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-02 Détecteur ultrasonique sans fil

Détecteur ultrasonique sans fil avec interface LoRaWAN, spécialement conçu pour la mesure du niveau de remplissage dans les réservoirs et les silos, plage de détection 250 ... 4000 mm, résolution 1 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Fonctionnement sur pile
  • Transfert de données via LoRaWAN
  • Interface Bluetooth pour la mise en service, le paramétrage et les diagnostics
Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-02

Principe de détectionultrasonique
Domaine de détection250 ... 4000 mm
Zone aveugle0 ... 250 mm
Résolution16 mm
Précision± 3 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température
Intervalle de mesure5 min ... 24 h
Détecteur GPSpour le géopositionnement
Intervalle d'acquisition30 min ... 24 h
Détecteur de température
Résolution0,5 °C
Précision± 2 °C
AlimentationBatterie au lithium haute capacité 3,6 V , 13000 mAh
Durée de vie de la batterie d'environ 5 ans dans des conditions environnementales d'Europe centrale (- 25 °C à + 70 °C) 3 mesures/jour, 1 géolocalisation/jour avec 1 transmission sans fil/jour avec une couverture réseau suffisante.
Type d'interfaceBluetooth 5.0 LE
Puissance d'émission+ 8 dBm
Gamme de fréquence2402 ... 2480 MHz
Type d'interfaceLoRaWAN
CaractéristiquesSpécification d'interface LoRaWAN V1.0.3
Type d'appareilAppareil de classe A LoRaWAN
fréquence d'émission868 MHz
Puissance d'émission+ 8 dBm
Gamme de fréquence863 ... 870 MHz (Europe)
Intervalle de transmission5 min à 24 h
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
Équipement terminal de télécommunications
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN 50581:2012-09
limite de charge mécan. EN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Résistance aux chocsEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Tenue admissible aux vibrationsEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EnvironnementEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP66 / IP67
Matérial
BoîtierPC (UL94-V0)
Transducteurrevêtu par PTFE
Boîtier : PBT
Masse600 g
Dimensions
Hauteur74 mm
Largeur81 mm
Longueur182 mm
Angle de faisceaularge
Intervalle de transmission24 h
Intervalle de mesure24 h
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.

Actualités et applications connexes

En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.