Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Surveillance sans fil du niveau des conteneurs intermédiaires pour vrac (IBC)

Le capteur IoT autonome WILSEN.sonic transmet des données de mesure pour des processus efficaces

Solution WILSEN pour la surveillance du niveau de remplissage et des fuites des conteneurs IBC et des bacs de récupération

L'application

Les conteneurs intermédiaires pour vrac (IBC) sont des unités de transport et de stockage standardisées et mobiles d'une capacité de 1 000 litres. Ils se composent généralement d'un réservoir en plastique entouré d'une cage métallique et sont montés sur des palettes empilables. Les IBC sont utilisés dans divers secteurs, tant en intérieur qu'à l'extérieur, pour l'approvisionnement, la collecte ou le stockage de fluides liquides ou en vrac. On peut citer, à titre d'exemple, l'approvisionnement en adhésifs dans l'industrie de l'emballage, la collecte des condensats, la fourniture de matières premières de transformation et le stockage d'agents extincteurs.

L'objectif

Pour permettre le remplacement en temps opportun d'un conteneur IBC, il est essentiel de disposer d'un système de détection de niveau précis et automatisé à l'intérieur du conteneur. La technologie utilisée doit être capable de résister à des conditions météorologiques difficiles et de fonctionner sans alimentation électrique ni connexion réseau. Afin d'éviter des modifications de configuration complexes, la plage de mesure type doit déjà être préréglée dans le capteur. Le raccordement de conduites d'entrée ou de sortie supplémentaires au niveau du couvercle du conteneur IBC ne doit pas être entravé. Si nécessaire, la solution doit également permettre la géolocalisation (suivi) de chaque conteneur IBC.

Détecteur ultrasonique sans fil WILSEN.sonic pour la surveillance du niveau de remplissage des conteneurs IBC

La solution

Le détecteur ultrasonique sans fil WILSEN.sonic (version IBC), alimenté par batterie, mesure le niveau de remplissage avec une précision millimétrique et transmet les données via LoRaWAN® sous forme de pourcentage. L'appareil peut être vissé rapidement, facilement et en toute sécurité sur n'importe quel couvercle d'IBC doté d'un filetage standard de deux pouces, sans nécessiter de câbles. Sur les couvercles comportant deux orifices de vissage, celui qui n'est pas utilisé reste disponible pour des conduites d'alimentation ou d'autres fixations. La plage de mesure du capteur est préconfigurée, aucun paramétrage n'est donc nécessaire. Lorsqu'un IBC est remplacé, le capteur reste dans le couvercle et peut être réutilisé sans qu'il soit nécessaire de le réenregistrer sur le réseau LoRaWAN®. Cela signifie qu'un seul appareil est nécessaire par point de mesure, quel que soit le nombre d'IBC utilisés. Le capteur reste également intact lorsqu'un IBC est mis au rebut.

Le nœud de détecteur sans fil WILSEN.node peut également être utilisé pour détecter les fuites et les niveaux de remplissage maximaux dans les bacs de récupération situés sous les IBC. Il permet de connecter sans fil des détecteurs capacitifs ou des détecteurs de niveau à vibrations, deux types de capteurs particulièrement adaptés à cette tâche de détection.

Caractéristiques techniques

  • Mesure ultrasonique fiable avec une résolution au millimètre près
  • Installation facile grâce au filetage standard de 2 pouces situé dans le couvercle du conteneur IBC
  • Batterie haute performance remplaçable (3,6 V, 13 000 mAh)
  • Interface LoRaWAN comprenant un canal de liaison descendante pour l'accès à distance
  • Interface Bluetooth® permettant une mise en service et un paramétrage faciles via l'application WILSEN (iOS et Android)
  • Indice de protection : IP66/67
  • Gamme de température : –25 … +70 °C
  • Détection des fuites en option via le nœud de détecteur sans fil WILSEN.node
Détecteur sans fil WILSEN.sonic avec montage sur le couvercle d'un IBC

Le détecteur ultrasonique sans fil WILSEN.sonic se installe facilement à l'aide d'un filetage standard de 2 pouces dans le couvercle du conteneur IBC.

Détecteur capacitif relié à l'unité centrale WILSEN.node à l'intérieur du bac de collecte IBC

Le nœud de détecteur sans fil WILSEN.node permet d'intégrer facilement des détecteurs supplémentaires dans le bac de collecte. Il peut s'agir de détecteurs capacitifs...

Détecteur de niveau à vibrations relié à l'unité centrale WILSEN.node à l'intérieur du bac de collecte IBC

... ou des détecteurs de niveau à vibrations.

Les avantages

Grâce à sa technologie ultrasonique robuste, le WILSEN.sonic détecte de manière fiable le niveau de remplissage à tout moment, quelles que soient la couleur ou les propriétés du fluide. Les données transmises via LoRaWAN comprennent également des informations telles que la température ambiante et l'état de la batterie. Des données de mesure supplémentaires (par exemple, la localisation du capteur via GPS) peuvent être activées selon les besoins. Une batterie haute performance remplaçable assure un fonctionnement sans maintenance pendant une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Le boîtier du capteur, certifié IP66/67, est extrêmement résistant et conçu pour une utilisation en extérieur. Grâce à l'applicationWILSEN (disponible sur Android et iOS), l'appareil peut être facilement enregistré et configuré via Bluetooth® au sein du réseau radio LoRaWAN, à faible consommation d'énergie et crypté. Le canal de liaison descendante LoRaWAN permet également le paramétrage à distance et la consultation des valeurs des paramètres.

En bref

  • Surveillance fiable des niveaux de remplissage dans les conteneurs IBC
  • Installation rapide et facile grâce à un filetage de 2 pouces et à une plage de mesure préréglée
  • Communication économe en énergie via LoRaWAN®
  • Transmission sécurisée des données grâce au chiffrement de bout en bout
  • Autonomie de la batterie pouvant atteindre 10 ans
  • Une surveillance supplémentaire des fuites est possible grâce au nœud de détecteur sans fil WILSEN.node

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !