Sélectionnez votre pays
UB800-18GM40A-E5-610MM-Y Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier de dimension réduite : 40 mm
- LED Etat de commutation, visible sur 360°
- Sortie de commutation
- 5 différentes fonctions de sortie réglables
- Entrée d'apprentissage
- Compensation en température
- Longueur de câble spécifique au client
- Connecteur DEUTSCH 4 pôles (DT04)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES