Selecteer uw land
UB800-18GM40A-E5-610MM-Y Ultrasonic Sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Short design, 40 mm
- Function indicators visible from all directions
- Switching output
- 5 different output functions can be set
- Program input
- Temperature compensation
- Customer-specific cable length
- Deutsch 4-pin, DT04 connector
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR