Ultrasone sensor UC18GS met verlichte schakel-LED
Voortbouwend op ervaring. Technologie stimuleren. Prestaties maximaliseren.

Ultrasone sensor serie UC18GS met IO-Link

Voordelen

  • Alle denkbare vakjes aanvinken

    De UC18GS-serie voldoet aan alle eisen: qua functionaliteiten en kenmerken biedt deze alles wat men van een geavanceerde ultrasone sensor mag verwachten.

  • Toepassingsspecifieke aanpassing

    De instelbare geluidsbundelbreedte, kleine dode band en ingebouwde interferentiedoelonderdrukking maken een optimale aanpassing van de UC18GS ultrasone sensoren aan de toepassingsomstandigheden mogelijk, terwijl de procesbetrouwbaarheid aanzienlijk wordt verhoogd.

  • Eenvoudige synchronisatie van meerdere sensoren

    Dankzij de automatische synchronisatiefunctie ondersteunt de UC18GS-serie de eenvoudige synchronisatie van meerdere sensoren zonder parametrisering.

  • Uitgebreide programmeeropties

    Of het nu gaat om traditionele drukknoppen of interfaces zoals IO-Link of IrDA, UC18GS ultrasone sensoren bieden gebruikers maximale vrijheid wat betreft programmeeropties.

360°

Meer informatie …

Pictogram selectievakje

Aan alle vereisten voldoen …

De UC18GS-serie voldoet aan alle eisen. Qua functionaliteiten en kenmerken combineert deze alles wat u van een ultramoderne ultrasone sensor mag verwachten. Het is het resultaat van onze kennis op het gebied van ultrasone technologie in één serie die voor één doel is ontwikkeld: u een zeer flexibele en toch betrouwbare oplossing bieden voor elke toepassing. Lees meer over alle kenmerken en voordelen in de volgende dia's ...

UC18GS ultrasone sensor controleert de binnenkant van de tank en onderdrukt tegelijkertijd metalen interferentie.

Onderdrukking van storende doelen

De ingebouwde onderdrukking van storende doelen maakt een optimale aanpassing van de UC18GS ultrasone sensoren aan de toepassingsomstandigheden mogelijk en verhoogt tegelijkertijd de procesbetrouwbaarheid. Eventuele storende echo's van machineonderdelen kunnen eenvoudig via software worden onderdrukt zonder dat dit invloed heeft op de meting. Doelafstanden (bijv. vloeistofniveaus) worden zelfs in het onderdrukte bereik nauwkeurig gedetecteerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een onderdeel aan de rand van een container te onderdrukken en een meting in het midden ervan uit te voeren.

Visualisatie van de afstelling van de geluidsstraal met een sensor die bovenop een metalen tank is gemonteerd.

Instelbare geluidsbundelbreedte en beperkte dode band

De kleine dode band en de instelbare geluidsbundelbreedte van de UC18GS ultrasone sensor zorgen voor een foutloze werking in een breed scala aan mogelijke toepassingsscenario's, zelfs in uitdagende omgevingen en beperkte meetruimtes. De geluidsbundel van de sensor kan worden aangepast zonder verlies van bereik. Indien objecten interferentie veroorzaken, zoals treden op de binnenwand van een tank of andere machineonderdelen, kan het geluidssignaal worden versmald. Dit betekent dat er geen dure wijzigingen aan de tank hoeven te worden aangebracht.

Meerdere UC18 GS ultrasone sensoren met aangesloten synchronisatie-ingangen op een flessenvulmachine.

Automatische synchronisatie

Met behulp van de automatische synchronisatiefunctie ondersteunt de UC18GS-serie de eenvoudige synchronisatie van meerdere sensoren zonder parametrisering. Aangezien elke sensor beschikt over een synchronisatie-ingang voor het onderdrukken van ultrasone onderlinge interferentie ("crosstalk"), kunnen meerdere sensoren (maximaal 10) met elkaar worden gesynchroniseerd door hun respectieve synchronisatie-ingangen met elkaar te verbinden. In dit geval zendt elke sensor afwisselend ultrasone pulsen uit in een zelfmultiplexmodus. Er zijn ook andere synchronisatiemodi beschikbaar (gemeenschappelijke modus / extern getriggerd).

Laptop met een screenshot van PACTware met UC18GS-parametrisering

Uitgebreide programmeeropties

Of het nu gaat om traditionele drukknoppen of interfaces zoals IO-Link of IrDA, UC18GS ultrasone sensoren bieden gebruikers maximale vrijheid wat betreft programmeeropties. Terwijl de IrDA-interface live toegang tot gegevens in actieve applicaties mogelijk maakt voor onderhouds- of analysedoeleinden, wordt een comfortabele en gedetailleerde configuratie voor elke individuele toepassing uitgevoerd via IO-Link master of via DTM. De outputconfiguratie en de geluidsstraalbreedte kunnen ook rechtstreeks op de sensor worden ingesteld met behulp van de programmeerknoppen.

Toepassingsvoorbeelden

Aanpasbare niveaumeting in besloten ruimtes

Aanpasbare niveaumeting in besloten ruimtes

De ultrasone sensoren uit de UC18GS-serie detecteren op betrouwbare wijze het vulniveau van vloeistoffen en granulaat, ongeacht hun kleur en andere optische eigenschappen. Een kleine opening in de tankdop is voldoende voor de installatie. De diameter van de kegelvormige geluidsstraal kan worden aangepast aan het doelgebied. De straal raakt het oppervlak van het medium over een groot gebied. In het geval van onregelmatige of bewegende oppervlakken bepaalt de sensor een gemiddelde waarde en geeft zo het werkelijke niveau aan, in plaats van een mogelijk vertekende punctuele waarde.

Storende variabelen, zoals steunbalken of andere objecten die in het meetveld terechtkomen, worden door software (PACTware) onderdrukt. Het niveau wordt zelfs in het onderdrukte gebied nauwkeurig gedetecteerd. De straal van de geluidsbundel kan eenvoudig worden aangepast met drukknoppen op het instrument zelf of via software. Het bereik wordt hierdoor niet beïnvloed, het niveau wordt altijd betrouwbaar gedetecteerd in het meetbereik.

Betrouwbare flessenherkenning in vulmachines

De ultrasone sensoren uit de UC18GS-serie detecteren op betrouwbare wijze de aanwezigheid van flessen in de eindposities. In plaats van een punt-voor-puntmeting uit te voeren, raakt hun geluidsstraal het oppervlak van de container over een groot gebied. Dit garandeert detectie, zelfs bij variërende contouren en positieafwijkingen, en maakt de kleur en textuur van de containeroppervlakken irrelevant. De outputconfiguratie en de geluidsstraalradius kunnen worden ingesteld met drukknoppen op het apparaat.

De IO-Link-interface maakt uitgebreide parametrisering via de controller mogelijk zonder fysieke toegang tot de sensor. Dit maakt niet alleen de inbedrijfstelling bijzonder eenvoudig, maar maakt ook een snelle productwisseling mogelijk zonder tijdrovende herparametrisering. Zelfs de volledige individualisering van producten – geautomatiseerde productie in batchgrootte 1 – is mogelijk via IO-Link.

UC18GS ultrasone sensors in gebruik

Verkrijg meer inzicht in de functies van de UC18GS en hoe deze worden toegepast in de bovengenoemde toepassingsvoorbeelden.

Illustratie van geluidsstraalafstelling via IO-Link

IO-Link: De intelligente communicatietechnologie

IO-Link is een internationaal gestandaardiseerde, leveranciersonafhankelijke open interface en vormt een integraal onderdeel van IIoT-oplossingen. Het is gestandaardiseerd volgens IEC 61131-9 en compatibel met alle veldbussen op de markt.

IO-Link-sensoren zoals de UC18GS kunnen via het regelsysteem worden geconfigureerd. Dit vereenvoudigt de inbedrijfstelling en maakt snelle receptwijzigingen mogelijk zonder langdurige stilstand. Zelfs volledige individualisering – productie van batchgrootte 1 – is mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld de straalbreedte van een UC18GS ultrasone sensor worden aangepast aan verschillende container vormen in een niveaumetingstoepassing.

Vertrouw op de experts op het gebied van ultrasone sensorenInterne kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

Visueel materiaal met diverse afbeeldingen van ultrasone sensoren en de productie van sensoren.

Ultrasone sensoren van Pepperl+Fuchs worden geproduceerd in ons eigen technologiecentrum, waar de ontwikkeling en productie van transducers plaatsvindt. Al meer dan 30 jaar werkt ons vooruitstrevende team van experts voortdurend aan de verbetering van ultrasone technologie voor de oplossingen van morgen. Dit betekent dat onze klanten altijd de best presterende producten op de markt ontvangen.

Deze aanpak heeft geleid tot het breedste portfolio in de branche – ondersteund door talrijke patenten en innovaties – voor de hoogste mate van flexibiliteit in productselectie en optimale toepassingsoplossingen. Naast ons standaardportfolio beschikt Pepperl+Fuchs over de kennis en infrastructuur om snel en flexibel in te spelen op de eisen van klanten.

Bovendien biedt ons uitgebreide assortiment accessoires u de juiste modules voor integratie op maat, of het nu gaat om veeleisende installatiecondities of speciale toepassingen, aangepaste programmering en afgestemde verbindingstechniek. Ze maken van elke sensortoepassing een krachtige, toekomstbestendige systeemoplossing.

Gidsen voor ultrasone technologieDownload nu gratis!

Enkele pagina's uit handleidingen over ultrasone sensoren

In onze downloadbare documenten delen wij onze expertise met u. Meld u nu aan voor uw gratis digitale exemplaren van onze technologiegidsen over ultrasone sensoren. Deze zullen u helpen bij het selecteren van de ideale sensor voor uw toepassingen en het optimaal benutten van uw apparaat.

Neem contact met ons op

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.