Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M Élément de colonne lumineuse

Élément de colonne lumineuse, élément lumineux LED permanent, signalisation à 2 niveaux

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Éclairage de pile préconfiguré
  • durée de vie longue
  • Deux couleurs (jaune et rouge)
  • Câble fixe de 2 mètres
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M

Type de lumièreLED Lumière fixe
Couleurjaune/rouge
Tension assignée d'emploiUe24 V C.A./C.C. ± 10 %
Courant assigné d'emploiIe60 mA
fréquence réseau50 Hz
Classe de protectionII
courant de démarrage500 mA
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degré de pollution3, dans la zone de connexion 2
Degré de protectionIP65
Raccordementcâble
Entrée de câbleManchon de membrane, section d’âme transversale maximale du conducteur 0,34 mm2/AWG22
MatérialPC
Masse146 g
Dimensions
Hauteur141 mm
Diamètre38 mm
Longueur du câble2 m
Durée de viemax. 50 000 h
Notes générales