VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light element, 2-stage signaling

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Preconfigured stack light
  • Long lifetime
  • Two-color (yellow and red)
  • 2 meter fixed cable
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M

Light typeLED solid
Coloryellow/red
Rated operating voltageUe24 V AC/DC ± 10 %
Rated operating currentIe60 mA
Supply frequency50 Hz
Protection classII
Inrush current500 mA
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Pollution degree3, in connection area 2
Degree of protectionIP65
Connectioncable
Cable entryMembrane sleeve, max. core cross section 0.34 mm2/AWG22
MaterialPC
Mass146 g
Dimensions
Height141 mm
Diameter38 mm
Cable length2 m
Life spanmax. 50,000 h
Algemene opmerkingen