Sélectionnez votre pays
SJ3,5-SN-Y89604 Détecteur inductif à fente
Principaux avantages en un coup d'œil
- Largeur de fente 3,5 mm
- Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
- Objets ferromagnétiques
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs








Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à SJ3,5-SN-Y89604
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR avec fonction de sécurité | |
| Largeur de fente | 3,5 mm | |
| Degré de pénétration (radiale) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
| Cible de référence | 10 x 7 x 0,3 mm3, Al | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| Course différentielle | H | avec amplificadeur de commutation, NAMUR: 0,045 mm (par example: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) avec amplificateur de commutation de sécurité : 0,025 mm (par example: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
| vitesse de croissance du courant | -4,5 mA / mm | |||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11800 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | |||||||||||
| |||||||||||
| Certification ATEX | |||||||||||
| |||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | ||||||||||
| agrément CCC | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologation NEPSI | |||||||||||
| |||||||||||
| Température ambiante | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | fils LiY | ||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.