SJ3,5-SN-Y89604 Inductive Slot Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 3.5 mm slot width
  • Usable up to SIL 3 acc. to IEC 61508
  • Ferrous targets

NAMUR-sensoren moeten worden gebruikt in combinatie met apparaten met goedkeuring voor schakelaarversterkers. Hieronder vindt u geschikte apparaten:

Schakelaarversterkers bekijken
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van SJ3,5-SN-Y89604

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR with safety function
Slot width3.5 mm
Depth of immersion (lateral)5 ... 7 typ. 6 mm
Reference target10 x 7 x 0.3 mm3, Al
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 3000 Hz
HysteresisHwith NAMUR switch amplifier: 0.045 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
with safety switch amplifier 0.025 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Rate of current rise-4.5 mA / mm
Current consumption
Measuring plate not detected≥ 3 mA
Measuring plate detected0.2 ... 1 mA
Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2049 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CCC approval
Hazardous Location2020322315002308
NEPSI approval
NEPSI certificateGYJ16.1392X
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typeflexible leads LiY
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Cable
Cable diameter1.1 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Core cross section0.14 mm2
LengthL135 mm
Dimensions
Height15 mm
Width10 mm
Length19.5 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.