VariKont met Active Shielding Technology – belangrijkste visuele kenmerken
Technologie verbeteren. Stabiliteit waarborgen. Betrouwbaarheid ervaren. VariKont met actieve afschermingstechnologie

Ontworpen voor flexibiliteit

Als uitvinder van de benaderingsschakelaar en pionier op het gebied van sensortechnologie ontwikkelt Pepperl+Fuchs voortdurend nieuwe producten en technologieën die naadloos in uw unieke toepassing kunnen worden geïntegreerd. Active Shielding Technology is ontwikkeld om mechanische toleranties optimaal te benutten en consistent hoge schakelafstanden te bereiken.

Deze technologie is nu voor het eerst geïntegreerd in de VariKont-serie en biedt sensoren de mogelijkheid om zowel het doel als de installatieomgeving actief te detecteren, waardoor de schakelafstanden groot blijven, ongeacht de installatiesituatie en het omringende materiaal. Profiteer van een eenvoudiger ontwerp van apparatuur en lagere kosten.

Belangrijkste punten

  • Constant hoge schakelafstanden van 30 mm voor inbouwmontage en 50 mm voor opbouwmontage, ongeacht de installatie.

  • Flexibele systeemplanning en eenvoudiger ontwerp van apparatuur

  • Verstelbare sensorkop voor snelle en eenvoudige installatie

  • Handige statusbewaking via goed zichtbare hoek-LED's

  • Interne kwaliteitstests overtreffen de vereisten van de beoogde industriële machinetoepassingen.

De juiste oplossing voor elke omgeving

De prestaties van in de handel verkrijgbare benaderingsschakelaars zijn doorgaans beperkt, aangezien hun schakelafstanden aanzienlijk kunnen variëren, afhankelijk van de installatie en het omringende materiaal. De VariKont inductieve sensoren met Active Shielding Technology maken echter gebruik van een combinatie van een primaire spoel en een secundaire spoel om hoge schakelafstanden te bereiken tot 30 mm vlak en 50 mm niet-vlak.

Voordelen

  • Betrouwbare technologie

    Ongeacht de installatiesituatie bereiken VariKont-sensoren met Active Shielding Technology hoge schakelafstanden van 30 mm bij inbouw en 50 mm bij opbouw. De sensoren met hoge EMC zijn ongevoelig voor externe invloeden en mechanische belastingen en kunnen worden gebruikt bij een temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C.

  • Flexibel applicatieontwerp

    Actieve afschermingstechnologie biedt maximale flexibiliteit bij de installatie zonder invloed op de schakelafstanden, vereenvoudigt het ontwerp van apparatuur en vermindert de kosten.

  • Vereenvoudigde statusbewaking

    Hoogwaardige LED's in de hoeken maken het mogelijk om de status op elk moment en vanuit elk perspectief te controleren.

  • Snelle installatie en eenvoudige vervanging van apparaten

    Beide versies van de sensor zijn voorzien van een verstelbare sensorkop en bieden een gebruiksvriendelijke installatie en vervanging. De sensorkop kan in vijf richtingen worden gedraaid voor een optimale uitlijning met het doel.

VariKont met grote schakelafstand.

Meer flexibiliteit in applicatieontwerp

Montagemateriaal en installatiecondities beïnvloeden de schakelafstand van inductieve sensoren, met name sensoren met een groot detectiebereik. Deze invloed moet zo gering mogelijk worden gehouden, zodat de sensoren op de hoogst mogelijke schakelafstand kunnen worden gebruikt. Conventionele sensoren maken gebruik van afschermingsmaatregelen om dit te bereiken, maar deze leiden vaak tot verliezen en beperken het bereik.

Met behulp van de nieuw ontwikkelde Active Shielding Technology kunnen uitdagende installatiesituaties en grote schakelafstanden tegelijkertijd worden gerealiseerd. Het temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C blijft ook stabiel in vergelijking met dat van concurrerende sensoren met grotere schakelafstanden.

VariKont-sensor met primaire en secundaire spoel.

Secundaire spoel compenseert voor omgevingsinvloeden

De inductieve sensoren VariKont en VariKont L2 met grote schakelafstanden werken met een primaire en secundaire spoel. Net als bij conventionele sensoren detecteert de primaire spoel het doelobject. Tegelijkertijd meet de secundaire spoel de omgeving, inclusief de situatie van de installatie en het omringende materiaal.

De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om omgevingsinvloeden te compenseren. Dit draagt bij aan het bereiken van hoge schakelafstanden van 30 mm bij inbouw en 50 mm bij opbouw.

Schakelaarafstand in verschillende installatiesituaties

Grafiek van inductieve sensoren met Varikont-schakelafstanden

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over de VariKont-serie met Active Shielding Technology of wenst u meer informatie te ontvangen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in en stuur ons een bericht.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.