Pile Driver™ metalen vlakke sensoren, F76M en F104M inductieve sensoren
Pile Driver™ metaalsensoren F76M en F104M inductieve sensoren

Pile Driver™ metaalsensoren

Voordelen

  • Robuuste sensorserie

    Alle metalen sensors zijn voorzien van een roestvrijstalen sensoroppervlak, waardoor ze minder gevoelig zijn voor fysieke schade, zoals slijtage en stoten. Ontdek de robuuste sensorserie die zorgt voor een hogere beschikbaarheid van installaties bij stans- of metaalbewerkingstoepassingen.

  • Lasbestendige versies

    Er zijn ook bijzonder robuuste, lasbestendige versies beschikbaar voor veeleisende toepassingen met hoge temperaturen en/of lasspatten. Met een lasslakbestendige coating en brandwerende kabelversies zijn deze sensoren uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende industriële toepassingen.

  • Kleinste en meest onopvallende sensor

    Als de kleinste inductieve sensor met metalen oppervlak op de markt heeft de F76M een compacte behuizing die past in krappe ruimtes die voor andere producten met metalen oppervlak onbereikbaar zijn. De kleine sensor kan 0,5 mm in staal worden ingebouwd, zonder dat dit invloed heeft op het detectiebereik.

  • Pionier op het gebied van sensortechnologie

    Als uitvinder van de benaderingsschakelaar en pionier op het gebied van sensortechnologie ontwikkelt Pepperl+Fuchs voortdurend nieuwe producten en technologieën die naadloos in uw unieke toepassing kunnen worden geïntegreerd. Profiteer van meer dan 60 jaar ervaring in inductieve sensortechnologie.

Bestand tegen zware belastingen en krachten

In extreem veeleisende industriële omgevingen worden inductieve sensoren vaak blootgesteld aan mechanische belasting die hun levensduur kan verkorten, wat leidt tot meer stilstand. Bij gebruik in werktuigmachines bijvoorbeeld, hebben hoge krachten, slijtage en agressieve chemicaliën een negatieve invloed op sensoren. Voor dergelijke toepassingen biedt Pepperl+Fuchs metaalsensoren met een zelfstandige roestvrijstalen behuizing en een metalen sensoroppervlak.
In vergelijking met standaard cilindrische modellen is de Pile Driver™ inductieve sensorserie de kleinste metaalsensor op de markt, wat meer montagemogelijkheden biedt in verschillende toepassingen.

Ontdek de inductieve sensoren F76M en F104M die de beschikbaarheid van uw installatie helpen verhogen.

Belangrijkste punten Pile Driver™ metaalsensoren

  • Bestand tegen zware omgevingsomstandigheden zoals vochtigheid en mechanische schokken.

  • Een zelfstandige roestvrijstalen behuizing met metalen sensoroppervlak garandeert corrosiebestendigheid, ondoordringbaarheid, drukbestendigheid, slijtvastheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

  • De metalen sensoren uit de C-serie zijn bestand tegen lasspatten.

  • De sensoren F76M en F104M bieden een uitgebreid detectiebereik.

Maximale duurzaamheid en compact ontwerp

F104M Pile Driver™ detectiebereik.

F104M-sensor met een detectiebereik van 6 mm

De Pile Driver™ voor oppervlaktemontage biedt 20% meer detectieafstand dan een traditionele benaderingsschakelaar, terwijl hij slechts 1/10 van de montageruimte nodig heeft. De F104M-sensor heeft een kubusvormig ontwerp (32 x 20 x 8 mm) met een detectiebereik van 6 mm, terwijl de nog kleinere kubusvormige F76M-sensor (30 x 8 x 5,5 mm, afbeelding rechts) een detectiebereik van 2 mm heeft, hetzelfde detectiebereik als een cilindrische pile driver van 8 mm. Speciale FE- en NFE-modellen detecteren staal of aluminium over het volledige bereik.

F76M lasbestendige sensor met een meetbereik.

F76M lasbestendige sensor met een detectiebereik van 2 mm

De F104M-sensor heeft een profiel van 8 mm, terwijl de F76M-sensor een ultradun profiel van 5,5 mm heeft, waardoor gebruikers ze in kleine ruimtes kunnen integreren met behoud van maximale detectieprestaties en een hoge uptime. Het geavanceerde kabelontwerp van de sensor is ongevoelig voor oliën, slijtage en extreme hitte. Gegoten voedings- en uitgangs-LED's geven continu statusinformatie, waardoor gebruikers gemakkelijker kunnen detecteren of de sensor in slechte staat verkeert, wat stilstand helpt voorkomen.

Toepassingen

Lasbestendige sensoren.

Ontworpen voor gebruik in lascellen

Lascellen vereisen robuuste, duurzame sensoren die bestand zijn tegen zware omstandigheden, waaronder extreme hitte en metaalspatten. De lasbestendige modellen zijn voorzien van een POC-kabelmantel die volledig bestand is tegen metaalspatten, waardoor ze de ideale sensoroplossing zijn voor dergelijke toepassingen.

Robuuste, vloeistofbestendige sensorserie.

Robuuste, vloeistofbestendige sensorserie

Standaardmodellen worden geleverd met een snijbestendige PUR-mantel die bestand is tegen snijvloeistoffen en oliën. De hoge dichtheid van de sensorbehuizing voorkomt het binnendringen van vloeistoffen, waardoor deze uitstekend geschikt is voor betrouwbare objectdetectie in machines.

De ideale sensorserie voor het controleren van de aanwezigheid van onderdelen.

Voorkomen van ongevallen tijdens het stempelproces

Tijdens een stempelproces identificeert de Pile Driver™ korte/te lange toevoer of getrokken slugs vóór een voltooide neergaande slag, waardoor matrijscrashes worden voorkomen. Dit maakt de sensorserie ideaal voor het controleren van de aanwezigheid van onderdelen op grijpers en transferpersvingers.

Een geavanceerd ontwerp voor opbouwmontage.

Flexibiliteit bij de montage

Dankzij het geavanceerde ontwerp voor opbouwmontage in een ultradun profiel van 8 mm kunnen gebruikers het product integreren in ruimtes waar dat voorheen niet mogelijk was voor sensoren met een metalen behuizing. De in-line, gegoten voedings- en uitgangs-LED's geven continu een visuele indicatie van de operationele status.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over het assortiment metalen gezichtssensoren? Wilt u meer informatie ontvangen? Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier in om ons een bericht te sturen.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.