Sélectionnez votre pays
NJ2-12GM-N Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 mm, noyable
- Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508
- Sortie NAMUR
- boîtier acier inox
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateursType préféré

















Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ2-12GM-N
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| Course différentielle | H | 3 % | ||||||
| Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire | |||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 5887 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certification ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| agrément CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologation CML | sur demande | |||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | |||||||||||||
| Homologation KCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certification Marine | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||
| Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | câble | ||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||||||||
| Degré de protection | IP66 / IP67 | ||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage | |
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.